Controllo dell'umidità e maggiore comfort
Descrizione dell'applicazione
Dai primi anni 1990 è stato stabilito un volume variabile di refrigerante o un flusso variabile di refrigerante (a seconda del costruttore). L'idea di base è che una grande unità esterna (o diverse unità esterne in parallelo) sia in grado di servire più unità interne. Ogni unità interna utilizza una valvola di espansione per controllare l'alimentazione di refrigerante in base alla domanda di raffreddamento/riscaldamento dello spazio che serve. L'unità esterna varia anche la sua uscita per soddisfare la domanda totale delle unità interne.
In qualsiasi momento durante il funzionamento dell'impianto, il flusso di refrigerante sarà di volume variabile. Vengono utilizzate varie strategie per rispondere alle variazioni dei requisiti di raffreddamento o riscaldamento, tra cui:
- Ventilatore/i modulante/i
- Compressore/i con inverter a velocità variabile
- Compressori multipli di capacità variabile
- Unità esterne modulari singole o multiple
- Le capacità delle unità esterne vanno da circa 10 kW a 180 kW.
Tipi di sistema
I sistemiVRF° possono essere utilizzati solo per il raffreddamento, il riscaldamento e il recupero di calore. Nei modelli a pompa di calore, le unità interne possono essere azionate in entrambe le modalità, ma devono essere tutte nella stessa modalità se sono alimentate dalla stessa unità esterna. I modelli solo raffreddamento e a pompa di calore sono sofisticate unità multisplit di grandi dimensioni. I sistemi di recupero termico o a modalità simultanea forniscono sia riscaldamento che raffreddamento dalla stessa unità esterna e possono dunque sfruttare questa tecnologia in modo più efficace, offrendo un notevole potenziale di risparmio energetico.
Perché il sistema VRF è così popolare?
Con l'aumento dei prezzi e dei requisiti energetici per migliorare i servizi di edilizia generale in edifici di medie e grandi dimensioni, i sistemi VRF offrono non solo un'elevata efficienza energetica, ma anche un grande comfort con un controllo preciso della temperatura e dell'umidità, nonché la flessibilità nella modulazione delle singole unità interne per fornire il raffreddamento/riscaldamento desiderato in ogni stanza. Modulando la quantità di refrigerante inviata a ogni unità interna, i sistemi VRF possono risparmiare fino al 40% di energia rispetto ad apparecchiature unitarie simili. Un sistema VRF ad aria è progettato per ridurre al minimo le tubazioni e risparmiare diverse pompe e tubature dell'acqua.
Perché scegliere i compressori inverter Danfoss per VRF?
Oggi sul mercato vengono utilizzate diverse tecnologie per modulare la capacità di raffreddamento/riscaldamento. La tecnologia inverter CC è riconosciuta come la tendenza per i compressori, in quanto fornisce la modulazione richiesta e i massimi risparmi energetici.
Utilizzando il compressore inverter Danfoss, un compressore affidabile combinato con un convertitore di frequenza prequalificato, è possibile raggiungere gli obiettivi di modulazione della capacità e risparmio energetico per sistemi che vanno da 10 a 26 TR (velocità massima per un singolo compressore - condizioni ARI).
La soluzione con compressore inverter Danfoss per applicazioni HVAC commerciali consente a un sistema VRF di modulare la capacità di raffreddamento con precisione tra il 25% e il 100% quando viene utilizzato un singolo compressore e tra il 12,5% e il 100% con compressori in tandem (gamma di modulazione per compressori VZH). L'unità si adatta ai diversi carichi di cui l'edificio necessita durante il giorno.
- Tra i principali vantaggi dell'utilizzo di compressori inverter Danfoss per questa applicazione vi sono la loro semplicità e affidabilità. Grazie alla sua grande capacità, il compressore inverter VZH Danfoss può ridurre il numero di compressori installati in un'unità esterna a uno (14-26 CV). Questo rende la progettazione del sistema semplice e garantisce una maggiore affidabilità.
- Il secondo vantaggio è il risparmio energetico ottenuto. La soluzione con compressore inverter Danfoss offre miglioramenti significativi nell'efficienza energetica stagionale. Questa soluzione Danfoss consente di ottenere risparmi energetici annui compresi tra il 10% e il 30% rispetto alle tradizionali apparecchiature HVAC presenti sul mercato, a seconda del profilo di carico e del clima. E la modulazione di capacità del compressore inverter soddisferà i carichi variabili nel sistema.
- Un altro importante vantaggio è la compattezza dell'unità. Il design compatto dell'unità riduce sia i costi di trasporto che l'ingombro per l'intero sistema.
Quali sono i vantaggi per gli utenti finali quando gli OEM scelgono i compressori inverter Danfoss?
Efficienza energetica stagionale: l'unità resiste in modo efficace alle variazioni di temperatura
- Il funzionamento a carico parziale aumenta l'efficienza
- Modulazione della capacità: adattamento a carichi di raffreddamento molto variabili
- Maggiore comfort grazie a una temperatura dell'aria interna stabile e a un controllo preciso della temperatura dell'aria
- Migliore controllo dell'umidità
- Minore rumorosità rispetto ai tradizionali sistemi on-off durante il funzionamento a carico parziale, in particolare di notte
- Minore impatto ambientale con il refrigerante R410A
- La richiesta di corrente di avviamento è bassa
- La gamma di inverter VZH Danfoss consente di ridurre i costi di produzione.
Il vantaggio più importante per i clienti
- Massimo comfort con risparmio sui costi
Vantaggi addizionali:
- Possibilità di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie
- Maggiore quota di mercato grazie a prodotti più innovativi
- Maggiori opportunità di espansione e crescita.
Prodotti in evidenza
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.