Raffreddamento di precisione con tecnologia a inverter
Descrizione dell'applicazione
In molti processi industriali i macchinari o i processi generano calore che richiede raffreddamento, per proteggere le attrezzature e/o per garantire che il prodotto fabbricato sia della qualità richiesta. L'unità di raffreddamento del processo viene utilizzata per raffreddare, estrarre l'umidità o regolare la temperatura del processo di produzione.
Un buon esempio di questa necessità di raffreddamento durante la produzione si trova nell'industria della plastica, dove i macchinari a iniezione riscaldano il polimero plastico per consentirne lo stampaggio o l'estrusione. Nello stampaggio per soffiaggio di film plastici, il controllo della temperatura del film estruso è importante, poiché influisce sulla qualità e sullo spessore della pellicola.
L'attrezzatura di raffreddamento può essere di diversi tipi, a seconda che l'aria o il liquido sia il mezzo di raffreddamento, che richiede un controllo preciso della temperatura. Spesso il sistema di raffreddamento deve essere molto flessibile per consentire ai macchinari industriali di utilizzare lo stesso sistema di raffreddamento in processi diversi. Ad esempio, una macchina per lo stampaggio per soffiaggio di film plastico può produrre film sottili, pertanto il punto di regolazione della temperatura deve essere relativamente alto (tipicamente 20 °C). La stessa macchina può anche produrre film plastici più spessi, ma in questo caso il punto di regolazione della temperatura deve essere inferiore.
Oltre alla necessità di mantenere diversi setpoint di temperatura durante un processo di produzione, i raffreddatori di processo devono essere in grado di mantenere una temperatura stabile in corrispondenza del setpoint nonostante la variazione della temperatura ambiente.
Perché scegliere i compressori a velocità variabile Danfoss per il raffreddamento di processo?
Utilizzando il compressore inverter Danfoss, un compressore affidabile combinato con un convertitore di frequenza prequalificato, è possibile affrontare le sfide poste dalle applicazioni di produzione come quelle sopra descritte.
Le soluzioni a velocità variabile si adattano molto rapidamente alla domanda di raffreddamento e mantengono il processo a un punto di regolazione preciso (±0,2 °C) nonostante le variazioni della temperatura ambiente. Se è necessario modificare i parametri di processo, è possibile un controllo della temperatura agevole e molto preciso, come mostrato di seguito in un confronto tra un sistema di controllo chiuso utilizzando compressori inverter e l'uso della tradizionale tecnologia di compressore on-off.
Oltre al controllo preciso della temperatura, le soluzioni con compressore a velocità variabile saranno più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla tradizionale tecnologia on-off, specialmente quando funzionano a carico parziale.
Quali sono i vantaggi per i tuoi clienti quando scelgono i compressori inverter Danfoss?
- I compressori sono in grado di mantenere temperature stabili e precise, migliorando l'affidabilità dei processi e delle apparecchiature
- Riduzione dei costi legati ai tempi di fermo
- Il funzionamento a carico parziale incrementa l'efficienza complessiva del sistema
- La richiesta di corrente di avviamento è bassa
- Si ottengono notevoli risparmi energetici
I vantaggi più importanti per i clienti
- Controllo preciso della temperatura con un'approssimazione di ±0,2°C, per migliorare i processi, la qualità dei prodotti e la durata delle apparecchiature
Vantaggi addizionali
- Possibilità di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie.
- Maggiore quota di mercato grazie a prodotti più innovativi
- Maggiore capacità di espansione e crescita.
Prodotti
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.