Per un raffreddamento sicuro ed efficiente dei data center
Il raffreddamento delle apparecchiature IT nei data center rappresenta una sfida crescente per operatori e progettisti. La gestione dell'energia elettrica è la sfida principale, con un consumo energetico e carichi termici che crescono di pari passo con la densità dei server. Affrontare queste sfide è essenziale per garantire la sicurezza e la disponibilità dei dati.
Tecnologia di raffreddamento data center:
Altri importanti fattori nelle soluzioni di raffreddamento dei data center sono:
- Ottimizzazione dei costi: il raffreddamento può rappresentare fino al 50% del costo energetico complessivo in un data center
- Controllo preciso dell'umidità e migliore controllo dell'elettricità statica
- Corrente di avviamento minima per situazioni in cui la rete elettrica è sensibile al carico, tempi di fermo macchina ridotti e maggiore durata del sistema nell'insieme
Perché scegliere i nostri compressori a velocità variabile per il raffreddamento di processo?
Il primo grande vantaggio è il risparmio energetico complessivo.
Altri vantaggi per l'utente includono:
- Flessibilità con compressore combinato e free cooling
- Adattamento rapido e agevole alle variazioni di carico; la tecnologia inverter Danfoss modula il raffreddamento tra il 25 e il 100%, risparmiando notevoli quantità di energia, soprattutto nel funzionamento a carico parziale. L'esperienza dimostra che è possibile risparmiare fino al 50% di energia. Ciò riduce significativamente i valori PUE (rapporto tra energia fornita al data center ed energia assorbita dall'infrastruttura IT) (vedere Figura 1).

Figura 1: Potenziale risparmio energetico in un'unità monoblocco dotata di un singolo compressore inverter rispetto a un'unità dotata di un compressore a velocità fissa.
- I miglioramenti di efficienza energetica effettivi varieranno a seconda della progettazione del data center e della configurazione dei sistemi di raffreddamento. Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato che l'installazione di una soluzione con compressore a velocità variabile VSH in un'unità che in precedenza utilizzava compressori tradizionali on-off può ridurre il consumo energetico annuo dell'unità di raffreddamento fino al 50%. I compressori scroll inverter Danfoss sono le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico attualmente disponibili sul mercato.
- Controllo della temperatura stabile e preciso, con adattamento costante e continuo al carico di raffreddamento richiesto. Qualunque sia la variazione della temperatura ambiente o della temperatura esterna, il sistema può mantenere una temperatura di setpoint entro ±0,2 °C grazie al sistema di modulazione della capacità (vedere le figure seguenti).
- La rumorosità ridotta in condizioni di carico parziale facilita l'integrazione dell'unità nell'ambiente circostante.
- La corrente di avviamento ridotta è un ulteriore vantaggio delle tecnologie a velocità variabile, poiché il compressore raramente necessita di avviarsi a pieno carico e poiché l'inverter Danfoss dispone di un avviamento graduale con una corrente di spunto molto bassa. Questo vantaggio risolve i problemi che sorgono nelle aree in cui l'energia elettrica è instabile, evitando un picco della domanda.
Prodotti
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.