Valvole di controllo e regolazione automatiche
Le valvole di controllo e regolazione automatiche offrono una gestione precisa del flusso del fluido e della pressione, garantendo prestazioni ottimali del sistema. Le nostre valvole sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi HVAC ai processi industriali.
Elettrovalvole e valvole di regolazione della pressione
Le elettrovalvole forniscono un controllo affidabile del flusso di fluido e gas nei sistemi di refrigerazione industriale. Progettati per refrigeranti alta pressione come CO₂ e ammoniaca, sono costruiti per gestire i refrigeranti futuri offrendo flessibilità, efficienza energetica e facilità di installazione. Il loro design modulare garantisce l'adattabilità a vari requisiti di sistema, garantendo sicurezza e prestazioni ottimizzate.
Valvole motorizzate
Le valvole motorizzate forniscono una regolazione precisa per una varietà di applicazioni di sistemi di refrigerazione, tra cui l'iniezione di liquido, l'aspirazione e le linee di gas caldo. Costruiti per gestire i futuri refrigeranti come CO₂ e ammoniaca, offrono resistenza all'alta pressione, affidabilità operativa e controllo ad alta efficienza energetica. Grazie alla facilità di installazione e manutenzione, queste valvole garantiscono prestazioni ottimali e un'integrazione perfetta nei sistemi di controllo avanzati.