Aumenta l'efficienza con le unità di trattamento dell'aria a velocità variabile
Efficienza energetica stagionale negli edifici, modulazione di capacità, maggiore comfort con le unità di trattamento dell'aria
Descrizione dell'applicazione
Le unità di trattamento dell'aria con raffrescamento integrato sono utilizzate nelle applicazioni commerciali per il condizionamento dell'aria in molti tipi diversi di edifici, dai piccoli edifici adibiti a uffici, centri fitness e strutture mediche ai grattacieli.
Un'unità di trattamento dell'aria monoblocco con raffrescamento integrato viene utilizzata per condizionare e far circolare l'aria come parte di un sistema di ventilazione e condizionamento completo. Questo sistema monoblocco comprende ventilatori, una sezione di raffreddamento, filtri e serrande. L'unità si collega alle condutture che distribuiscono l'aria condizionata in tutto l'edificio.
Perché scegliere i compressori a velocità variabile Danfoss per le unità di trattamento dell'aria?
La soluzione con compressore inverter Danfoss per applicazioni HVAC commerciali consente a un sistema con un'unità di raffrescamento integrata di modulare la capacità di raffreddamento dell'aria tra il 25% e il 100% quando viene utilizzato un singolo compressore, e tra il 12,5% e il 100% con compressori tandem (gamma di modulazione per compressori VZH di grandi dimensioni). L'unità si adatta ai diversi carichi di cui l'edificio necessita durante il giorno.
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei compressori inverter Danfoss per questa applicazione è il risparmio energetico ottenuto. La soluzione con compressore inverter Danfoss offre miglioramenti significativi nell'efficienza energetica stagionale. Questa soluzione Danfoss consente un risparmio energetico annuo compreso tra il 15% e il 35% rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento a liquido, a seconda del profilo di carico e del clima. La modulazione della capacità soddisferà i carichi variabili nel sistema.
Un altro importante vantaggio è la compattezza dell'unità. Il design compatto dell'unità riduce sia i costi di trasporto che l'ingombro per l'intero sistema. Unità come queste possono essere installate all'interno dell'edificio in situazioni in cui potrebbe essere necessario installare i tradizionali sistemi di raffreddamento a liquido all'esterno dell'edificio a causa dei vincoli di spazio.
Ci aspettiamo che queste soluzioni combinate ad alta efficienza energetica vengano utilizzate per una percentuale crescente di impianti di trattamento e condizionamento dell'aria. L'installazione è più semplice rispetto ai sistemi di raffreddamento tradizionali, che generalmente combinano un chiller refrigerato ad acqua e una pompa dell'acqua collegata a un raffreddatore a secco e a un'unità di trattamento dell'aria. I costi di installazione possono essere ridotti dal 15 al 40% e anche i tempi di installazione sono inferiori a quelli necessari per i sistemi tradizionali.
Quali sono gli altri vantaggi per i tuoi clienti quando scelgono i compressori inverter Danfoss?
- Efficienza energetica stagionale: l'unità resiste in modo efficace alle variazioni di temperatura
- Il funzionamento a carico parziale aumenta l'efficienza
- Modulazione della capacità: adattamento a carichi di raffreddamento molto variabili
- Maggiore comfort grazie a una temperatura dell'aria interna stabile e a un controllo preciso della temperatura dell'aria
- Un migliore controllo dell'umidità rende l'unità adatta anche per gli stabilimenti termali
- Minore rumorosità rispetto ai tradizionali sistemi on-off durante il funzionamento a carico parziale
- Minore impatto ambientale con il refrigerante R410A
I vantaggi più importanti per i clienti
- Risparmio sui costi e riduzione dell'impatto ambientale
Per illustrare il risparmio sui costi energetici si consideri che in un'installazione in Europa per una superficie di 2.000 m² e con un costo energetico di 0,10 € per kWh, il potenziale risparmio energetico potrebbe variare da €340 a €600 all'anno, a seconda della località.
Prodotti in evidenza

I compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.

Il compressore scroll inverter VZH di Danfoss offre efficienza e affidabilità. Oltre il 30% di risparmio energetico è possibile con le soluzioni rooftop, chiller, sistemi di controllo chiusi, ecc.

Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.

Soluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.