Soluzioni compatte e affidabili per l’erogazione del carburante per impianti di riscaldamento mobili in tutti i climi
Nei climi freddi, i sistemi di riscaldamento dei veicoli sono fondamentali per garantire il comfort dei passeggeri, la sicurezza del conducente e il corretto funzionamento del motore Dagli autobus per il trasporto pubblico ai camion per il trasporto a lungo raggio e ai veicoli di servizio specializzati, i riscaldatori garantiscono interni confortevoli e prevengono i problemi meccanici causati dalle basse temperature. Le pompe combustibile compatte Danfoss garantiscono un'erogazione precisa e affidabile del combustibile alle unità di riscaldamento mobili, assicurando una potenza termica costante e una combustione efficiente.
Panoramica delle applicazioni
Gli impianti di riscaldamento mobili nei veicoli richiedono pompe per combustibile che siano:
Compatte e leggere - facili da integrare in spazi limitati
Resistenti alle vibrazioni e ai movimenti: progettate per il funzionamento su veicoli
Affidabili a temperature estreme: garantiscono prestazioni ottimali anche a temperature inferiori allo zero
Compatibili con vari combustibili: funzionano con diesel, cherosene e altri combustibili per riscaldamento
Durevoli e a bassa manutenzione: progettate per resistere a un funzionamento continuo
Le pompe per combustibile compatte Danfoss soddisfano questi requisiti, rendendole ideali per i impianti di riscaldamento di automobili, camion, autobus e altri veicoli di trasporto.
Perché scegliere Danfoss per i riscaldatori per veicoli
Mandata costante di combustibile: garantisce prestazioni stabili del bruciatore e comfort per i passeggeri
Design compatto: si adatta a spazi di installazione ristretti nei veicoli
Efficienza energetica: l'erogazione ottimizzata del combustibile riduce i consumi
Lunga durata: materiali e progettazione di alta qualità per una lunga durata
Affidabilità dimostrata: apprezzate da OEM e operatori di flotte in tutto il mondo
Applicazioni tipiche
Autobus per il trasporto pubblico - Comfort dei passeggeri durante il servizio invernale
Autocarri per il trasporto a lungo raggio - Riscaldamento della cabina di guida per il conducente
Veicoli di servizio speciali - Riscaldamento per ambulanze, officine mobili e unità di emergenza
Autovetture - Riscaldamento ausiliario in climi freddi
Veicoli fuoristrada - Riscaldamento per macchine edili, minerarie e agricole
Prodotti correlati
Documents
Documents
Tipo
Nome
Lingua
Valido per
Aggiornato
Scarica
Tipo di file
Video
Presentazione della pompa Burner Fuel Mobile: ridefinire il riscaldamento mobile
Contattaci
I nostri esperti possono aiutarvi a scegliere la giusta configurazione della pompa per il vostro sistema di riscaldamento per auto, autobus o camion.
Contattateci per discutere le vostre esigenze e scoprire come Danfoss può migliorare le vostre prestazioni di riscaldamento.