La progettazione ottimale della rete è fondamentale per una rete di teleriscaldamento economicamente sostenibile. Pertanto, utilizziamo il modello di rete termoidraulica al fine di evitare il sovradimensionamento e di verificare la capacità e l'impatto sull'intera rete. Ciò significa che installando un'adeguata apparecchiatura di controllo, si può trarre beneficio dal bilanciamento della rete, riducendo così gli investimenti iniziali. I componenti di controllo e il modello idraulico consentiranno anche l'ottimizzazione del ∆T, garantendo l'efficienza dell'impianto e la riduzione del costo di generazione dell'energia, in quanto sarà ottimizzata la temperatura di mandata e sarà possibile bilanciare in tempo reale la temperatura e la portata.