Pompe di calore
Le pompe di calore Danfoss possono riscaldare e raffrescare la tua casa. Forniscono riscaldamento primario e acqua calda. La nostra tecnologia assicura un comfort interno ottimale, indipendentemente da quale sia la temperatura esterna, -20 o +35 °C. Le pompe di calore Danfoss possono essere integrate con varie fonti di calore complementari, come gli impianti solari, a gas e a petrolio.

Componenti per bruciatori
Per milioni di persone in tutto il mondo, la combustione del petrolio svolge un ruolo importante nella vita quotidiana, nel lavoro e nell'industria.
Ogni fase del processo di combustione del petrolio viene gestita da un componente importante, che garantisce prestazioni ottimali con un impatto minimo sull'ambiente.
Per ottenere il massimo dal processo, da più di 50 anni i produttori di bruciatori a olio si affidano ai componenti per bruciatori Danfoss, come le pompe, le valvole, i preriscaldatori, gli ugelli, i controlli e gli accenditori.
I bruciatori a olio solitamente sono installati in case monofamiliari o edifici residenziali, dove generano calore per i radiatori e gli impianti di acqua calda.
Il petrolio è un materiale eccellente quando si ha bisogno di un impianto di riscaldamento indipendente.

Teleriscaldamento
Il teleriscaldamento è una fonte di energia ecosostenibile. Non emette gas di scarico o inquinanti nel punto di utilizzo. Non richiede un serbatoio di gas, un serbatoio dell'olio, una caldaia o un produttore di acqua sanitaria. Ha bisogno solo di una sottostazione. Questa soluzione consente di separare la rete di approvvigionamento e l’installazione nell’edificio, trasmettendo il teleriscaldamento in modo efficiente.