Politiche sui data center nell'UE

Poiché si prevede che i data center rappresenteranno oltre il 3% della domanda totale di elettricità dell'Unione europea (UE) entro il 2030, l'UE sta sviluppando uno schema di valutazione della sostenibilità per i data center ai sensi della Direttiva sull'efficienza energetica, rivista di recente.
Con le tecnologie disponibili oggi, il settore dei data center può continuare a crescere nell'era dell'IA, salvando al contempo energia, per se stessi e per gli altri esternamente, e rispettando i nuovi requisiti normativi della direttiva EED. Danfoss può supportare i gestori e i proprietari di data center in questa transizione.
Cosa c'è di nuovo nella direttiva rivista sull'efficienza energetica
Requisiti di segnalazione
I data center con un fabbisogno energetico IT pari o superiore a 500 kW devono segnalare annualmente i dati sulle loro prestazioni energetiche e gli indicatori chiave di sostenibilità Efficacia di utilizzo dell'energia (PUE), Efficacia di utilizzo dell'acqua (WUE), Fattore di riutilizzo dell'energia (ERF) e Fattore di energia rinnovabile (REF).
Recupero termico
- I data center con un fabbisogno energetico IT di > 1 MW devono seguire le migliori pratiche previste dall'ultima versione del Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei data center, come il recupero del calore in eccesso e la posizione dei data center in cui è possibile riutilizzare il calore in eccesso.
- I data center con fabbisogno energetico IT > 1 MW dovranno utilizzare il calore in eccesso o altre applicazioni di recupero termico in eccesso, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.
- Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità regionali e locali sviluppino piani locali di riscaldamento e raffreddamento per i comuni con una popolazione superiore a 45.000 abitanti. Questi piani devono essere basati su valutazioni nazionali complete del riscaldamento e del raffreddamento e incentrarsi sul miglioramento dell'efficienza energetica, anche tramite il recupero del calore residuo. Ciò rappresenta un'opportunità significativa per i data center situati vicino alle comunità, dove il calore in eccesso può essere utilizzato efficacemente per scopi produttivi.
Prossimi sviluppi delle politiche
- Con l'obiettivo di stabilire uno schema di valutazione della sostenibilità, la Commissione europea valuterà, sulla base dei dati riportati, la fattibilità della messa in servizio di standard minimi di prestazione e della transizione verso data center a emissioni zero.
- Riferimenti - testi legali:
- Direttiva - 2023/1791 - EN - EUR-Lex (Rielaborazione della Direttiva sull'efficienza energetica), in particolare gli articoli 12, 25.6, 26.6, 33.3 e l'Allegato VII.
- Regolamento delegato - UE - 2024/1364 - EN - EUR-Lex (prima fase dell'istituzione di uno schema di valutazione comune dell'Unione per i data center)
Il 13 giugno 2025, il Commissario europeo per l'energia e le politiche abitative, Dan Jørgensen, ha rinnovato l'impegno dell'UE per l'efficienza energetica alla conferenza dell'AIE diBruxelles. Le prossime iniziative includono un pacchetto per l'efficienza energetica dei data center, da pubblicare insieme alla Roadmap Strategy on Digitalisation and AI (Q1 2026), una strategia di elettrificazione e una strategia di riscaldamento e raffreddamento, che daranno maggiore risalto al calore in eccesso.
Prodotti correlati

Sei alla ricerca di soluzioni più sostenibili per i data center?
Migliora l'efficienza energetica, l'impronta climatica e i tempi di attività dei tuoi data center. Con Danfoss avrai una competenza, un'esperienza e un portafoglio di prodotti end-to-end senza pari. Ti aiutiamo a progettare e creare soluzioni su misura per potenziare il tuo percorso dati green per un'attività più sostenibile.
Vai alla pagina principale sui data center