Il bilanciamento idronico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (HVAC) è fondamentale per diversi motivi. È infatti fondamentale per poter garantire un comfort adeguato negli ambienti e per massimizzare l'efficienza dell'impianto. In assenza di un adeguato bilanciamento idronico, inoltre, aumentano la probabilità di lamentele da parte degli utilizzatori ed il consumo energetico, mentre diminuisce il ciclo di vita dell'impianto.
Danfoss offre una soluzione di bilanciamento idronico per ogni situazione:
Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione uniscono le funzionalità di bilanciamento idronico e regolazione della temperatura in un unico prodotto. Vengono semplicemente impostate alla portata di progetto e utilizzate negli impianti di riscaldamento e raffrescamento con condizioni di portata variabili.
Le valvole di bilanciamento automatico eliminano le oscillazioni di pressione che si verificano negli impianti a portata variabile. Grazie all'impiego di valvole termostatiche preregolate è possibile limitare la portata massima dei radiatori, effettuando il bilanciamento idronico dell' l'impianto . Un'altra soluzione di bilanciamento idronico è fornita dalle valvole termostatiche per radiatori indipendenti dalla pressione che uniscono il controllo della pressione differenziale alla limitazione della portata in un'unica valvola.
Le valvole di bilanciamento termico stabiliscono un bilanciamento adeguato usando la temperatura in entrata nei tubi di circolazione delle colonne montanti dell'impianto di acqua calda sanitaria. Si ottiene così un sistema altamente efficiente.
Le valvole di bilanciamento manuale possono essere usate in impianti con flusso costante, come gli impianti con valvole di controllo a 3 vie. Devono essere messe in servizio per stabilire la portata di progetto.
Valvole di bilanciamento automatico Danfoss
Bilanciamento idronico tramite l'impostazione della pressione differenziale richiesta nelle colonne montanti e della portata di progetto nei radiatori senza l'ausilio di utensili.