I prodotti per il controllo di compressori comprendono soft starters, convertitori di frequenza ad alta potenza, filtri antiarmoniche AHF con un'opzione controllore in cascata integrata, bobine CC e controllori PID.
Strategie di avviamento e del carico di picco
L’avviamento è la fase critica del funzionamento di un compressore. VLT Refrigeration Drive riduce al minimo il numero di avvii necessari variando la velocità del compressore per regolare la capacità durante il funzionamento. Il numero massimo di cicli di avvio/arresto in un dato periodo può essere configurato tramite il quadro di comando.
VLT Refrigeration Drive fornisce il 135% della coppia di avviamento nominale per una breve durata. Durante il funzionamento normale, il 110% della coppia nominale è disponibile per 60 secondi.
Per aumentare la durata del convertitore di frequenza è possibile aprire una valvola di sovrapressione per consentire un avvio rapido del compressore in assenza di carico.
Coppia di avviamento 135%
VLT Refrigeration Drive fornisce il 135% della coppia di avviamento nominale per un intervallo di 30 secondi. Durante il funzionamento normale, il 110% della coppia nominale è disponibile per 60 secondi.
Avvio in assenza di carico
Per aumentare la durata del convertitore di frequenza è possibile aprire una valvola di sovrapressione per consentire un avvio rapido del compressore in assenza di carico.
Compressori più piccoli con lo stesso picco di carico
È possibile gestire brevi carichi di picco configurando il sistema con un compressore più piccolo, che il convertitore di frequenza aziona fino a 90 Hz. In questo modo non è necessario ricorrere a un compressore più grande solo per far fronte ai carichi di picco.
Zona neutra
VLT Refrigeration Drive continua a controllare i compressori a velocità fissa in situazioni in cui il compressore a velocità variabile presenta problemi. In una situazione di anomalia, la zona neutra è impostata dal parametro speciale "zona neutra velocità fissa", che consente un minor numero di riavvii espandendo la zona neutra.
Funzioni di ottimizzazione
Ottimizzazione P0
VLT Refrigeration Drive supporta il collegamento di un controllore ADAP-KOOL® LonWorks per l'ottimizzazione del P0.
Controllo giorno e notte
Variando il setpoint del compressore e i programmi di velocità del ventilatore dell'evaporatore, in base al carico diurno e notturno, si evita un inutile consumo di energia.
Monitoraggio della temperatura finale di condensazione
Monitorando il controllo livello di alta pressione della pressione della testa flottante tramite sensori di temperatura, la velocità viene ridotta prima che l'alta pressione raggiunga un valore critico.
Scopri di più sui convertitori di frequenza nella Refrigerazione e condizionamento dell'aria e nel Settore automotive e trasporti/Convertitori di frequenza per compressori.