Documentazione e strumenti utili per le tue applicazioni sul trattamento acque e acque reflue
Benvenuti nell'hub dedicato al settore acqua
Tutte le informazioni più importanti per il tuo prossimo progetto sul trattamento acqua, le trovi qui! Oltre alla documentazione tecnica per inverter VLT® AQUA Drive e Soft starters VLT® MCD, troverai anche strumenti e software, video utili che ti guidano passo a passo nella programmazione dei tuoi drives, contenuti indispensabili per il tuo progetto di trattamento acqua.
Come funziona?
Abbiamo realizzato una raccolta di link ai singoli argomenti, in modo che possa trovare le informazioni necessarie. Tra questi vi sono brochure e manuali di progettazione, strumenti software e testi di capitolato, studi ed esempi applicativi.
In caso di ulteriori domande, trovi qui anche i contatti utili dei nostri esperti, che saranno lieti di assisterti con la loro vasta conoscenza del settore.
La manutenzione predittiva con inverter Danfoss
Funzionamento senza problemi per il massimo tempo di attività e costi di installazione ridotti anche sui sistemi esistenti
Si chiama "condition Based Monitoring" ed è la funzionalità che rende il tuo drives Danfoss anche più che intelligente.
Si tratta di una intelligenza artificiale integrata nel drive basata su Machine Learning e Edge Computing che permette di monitorare e predire problematiche inerenti a:
- Corto circuito sugli avvolgimenti statorici
- Monitoraggio delle vibrazioni sul motore elettrico
- Cambiamenti sulla curve di carico

Contattaci, non vediamo l'ora di darti tutto il supporto necessario!
Esperti in drives - Riccardo Bastero
Riccardo Bastero, Business Developer per il settore Acqua è a tua disposizione.
> Contatta Riccardo via email: riccardo.bastero@danfoss.com
> Contatta Riccardo su LinkedIn

Trova qui la documentazione tecnica e i tools utili per i tuoi inverter e soft starters Danfoss
Inverter e Soft Starters "Best in class"
Danfoss Drives offre inverter ottimizzati per applicazioni tipiche nel settore acqua, e soft starter. Grazie a funzionalità dedicate, i drives Danfoss garantiscono un'implementazione rapida e semplice delle attività di trattamento e fornitura dell'acqua, una messa in funzione più rapida e la massima efficienza energetica. Inoltre comunicano con sistemi di controllo di livello superiore attraverso tutti i comuni bus di campo.
VLT® AQUA Drive FC 202
Il collaudato e intelligente inverter di qualità elevata, controlla tutti i motore nel settore idrico o contribuisce a costruire infrastrutture efficienti. Dalle semplici applicazioni standard a quelle stand-alone, fino all'edge computing per la manutenzione predittiva con la nuova funzionalità Condition Based Monitoring, l'FC 202 è altamente affidabile e orientato al futuro in tutti i settori.
VLT® Softstarter
Un soft starter o avviatore statico è un dispositivo elettronico che controlla la tensione al motore e consente una transizione graduale dall'arresto al funzionamento alla massima velocità.
Tutti i soft starter VLT® funzionano secondo il principio del controllo di fase: i tiristori a coppia controllata regolano la tensione del motore. Inoltre, in alcuni soft starter VLT®, i trasformatori di corrente misurano la corrente del motore per fornire un feedback più preciso per il controllo della corrente di avviamento.
Integrano inoltre un'ampia gamma di funzioni di protezione del motore e dell'applicazione.

Servizi di assistenza DrivePro® Lifecycle - Lunga vita ai tuoi drives e al tuo sistema
Approfitta dell'offerta di servizi DrivePro® per sistemi e applicazioni a velocità variabile.
I servizi DrivePro® non solo ti offrono una facile risoluzione dei problemi, manutenzione, riparazione e sostituzione, ma migliorano anche proattivamente la produttività, le prestazioni e i tempi di attività dell'impianto.
Inoltre, avrai accesso a corsi di formazione personalizzati e a conoscenze specialistiche, tutto a vantaggio tuo e degli asset fondamentali del tuo sistema.
I servizi DrivePro® Life Cycle, ti accompagnano nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives

Specifica tecnica VLT® AQUA Drive
Documentazione per la progettazione
Per la progettazione semplice ed efficiente di un impianto, oltre alla denominazione dell'apparecchio sono necessarie anche informazioni sui dati tecnici, sulle dimensioni dell'alloggiamento, sulle interfacce e simili. Tramite i seguenti link è possibile aprire i documenti più importanti in formato elettronico: da guardare, scaricare o stampare.
- Brochure/Selection Guide VLT® AQUA Drive
- Brochure/Selection guide Soft starters
- Bus di campo
- Specifica tecnica VLT® AQUA Drive
In caso di mancanza di documentazione, è possibile effettuare la ricerca anche nell'intero database della documentazione tecnica:

Documentazione tecnica per VLT® AQUA Drive e VLT® Soft Starter MCD 600
Oltre alla brochure, la Guida alla Progettazione VLT® AQUA Drive vi aiuterà a progettare un impianto ad alta efficienza energetica e ad alta disponibilità. Inoltre, sono disponibili manuali di programmazione e guide operative per convertitori di frequenza ed avviatori statici.
VLT® AQUA Drive
- Guida alla progettazione 0,25 - 90 kW
- Guida alla progettazione 110 - 800 KW
- Guida alla programmazione
- Guida operativa 0,25 - 90 kW
- Guida operativa 110 - 400 kW
- Guida operativa 355 - 800 kW
- Specifica tecnica VLT® AQUA Drive FC 202
Tutta la documentazione tecnica per VLT AQUA Drive in tutte le lingue (cambia i filtri nel campo "lingua" e nel campo "tipo documento")
Filtri d'uscita
VLT® Soft Starter

File Eplan per inverter VLT® AQUA Drive e soft starters VLT® MCD 600
Per una documentazione più semplice degli schemi elettrici, guarda le macro Eplan per inverter serie FC 202 e soft starters MCD 600.

Interferenze di rete negli impianti di trattamento delle acque
I drives sono in grado di offrire numerosi vantaggi in termini di controllo di processo ed efficienza energetica, tuttavia possono generare armoniche che possono interferire con apparecchiature di misurazione sensibili.
Pertanto, è necessario prestare attenzione alla mitigazione delle armoniche fin dalla progettazione, perchè eventuali azioni successive sono spesso molto più costose. Danfoss offre una vasta gamma di informazioni sui principi di base, sulla scelta di soluzioni attive o passive, sul loro dimensionamento e sui pro e contro.
- Mitigazione armonica nel trattamento acqua
- Distorsione armonica: problemi, cause e soluzioni di mitigazione
- Soluzioni per reti intelligenti

Efficienza energetica dei drives Danfoss
Le normative e gli standard pertinenti in materia di efficienza energetica stanno diventando sempre più rigidi in tutto il mondo.
L'obiettivo è quello di ridurre il consumo energetico e l'impatto ambientale dei propri prodotti implementando standard minimi di efficienza energetica.
I convertitori di frequenza Danfoss soddisfano i più elevati standard di efficienza.
Scopri di più e scarica gli strumenti software per calcolare l'efficienza energetica dei tuoi drives e del tuo sistema.
A tal fine, i convertitori di frequenza Danfoss supportano tutte le tecnologie di motore più comuni, consentendoti di scegliere il motore più adatto alla tua applicazione.
Dal 2019 è entrata in vigore la nuova direttiva, che stabilisce nuove disposizioni a partire dal 2021.
- Scopri di più sulle direttive Ecodesign
- Danfoss ecoSmart-Tool, il software che ti permette di calcolare l'efficienza energetica

Software per il calcolo dell'efficienza energetica
Con il software VLT® Energy Box, puoi calcolare in pochi semplice passi l'efficienza energetica dei tuoi drives e del tuo sistema motore-inverter.

Tutti i software e gli strumenti per inverter e soft starters Danfoss
Accedi a tutti gli strumenti digitali per inverter VLT® e VACON® in un unico hub: MyDrive® Suite.
Puoi scaricare i firmware e accedere a video tutorial che ti guidano sull'utilizzo dei vari strumenti.
Soddisfa ogni tua esigenza e risparmia tempo con i software per la selezione, configurazione, ottimizzazione e personalizzazione dei tuoi drives Danfoss.
- Trova subito: utilizza le categorie ad hoc per la ricerca del tuo software
- Trova quello giusto: hai sempre la garanzia dell'ultima versione
- Dì la tua: il tuo feedback diretto ci permette di apportare le dovute modifiche e migliorie a tutti gli strumenti
- Esplora: scopri come utilizzare i software nei migliore dei modi, grazie ai video tutorial

Video tutorial per la programmazione e il troubleshooting dei tuoi drives
Video didattici per l'utilizzo ottimale dei tuoi drives Danfoss.
I tutorial didattici per inverter Danfoss Drives ti guidano passo-passo nelle varie fasi di installazione e programmazione dei tuoi drives:
- Installazione elettrica
- Installazione meccanica
- Parametrizzazione
- Dimensionamento
- E molto altro
> Accedi ai video tutorial Drives

Intelligente, comunicativo, innovativo - l'inverter specifico per il trattamento acqua
Il VLT® AQUA Drive è l'inverter efficiente e robusto che garantisce un'elevata efficienza energetica e prestazioni elevate per applicazioni elettriche nel settore del trattamento delle acque e delle acque reflue.
Grazie a un'ampia gamma di funzioni standard, integrabili con altre opzioni, il VLT® AQUA Drive soddisfa al meglio le esigenze della tua applicazione.
Un drive utilizzabile sia per nuovi progetti che per progetti di retrofitting.
I progettisti possono trarre vantaggio dalla facilità di messa in servizio, dalle numerose funzionalità ottimizzate per applicazioni di trattamento acqua/acque reflue, dalle molteplici interfacce e dalla pluriennale esperienza di Danfoss Drives in questo settore.
Lanciato sul mercato dal 2006, il VLT® AQUA Drive continua a stupire e a garantire una dotazione completa e all'avanguardia per tutte le applicazioni di trattamento acque.

Soft Starters VLT® MCD 600 - Ottime prestazioni per applicazioni a velocità fissa
VLT® Soft Starter MCD 600 unisce le protezioni e i controlli avanzati più innovativi con un maggiore livello di intelligenza per prestazioni superiori nelle applicazioni a velocità fissa.

Niente batte l'esperienza e il know how Danfoss nel trattamento acqua

La conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle.

INDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.

L’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.

L'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.

Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
Novità Drives per il settore acqua

Danfoss estende le funzionalità integrate di monitoraggio predittivo (CBM) dei suoi drive VLT® premium includendovi il monitoraggio dei filtri sinus. Ciò è particolarmente importante per le applicazioni che utilizzano condensatori all'interno di filtri sinus. Questo miglioramento offre ai clienti nuove informazioni sullo stato delle attrezzature e migliora le strategie di manutenzione proattiva.

Danfoss presenta DrivePro® 360Live: la soluzione definitiva per la gestione delle risorse basata sui dati, progettata per trasformare le pratiche di manutenzione e fornire ai team navali e industriali una visibilità, un controllo e un'efficienza senza pari.

Ottimizzare l'efficienza energetica non deve essere una missione impossibile. Ecco perché Danfoss ha creato MyDrive® Energy, uno strumento digitale progettato per aiutare i clienti a valutare il risparmio di energia e costi quando si aggiornano le installazioni con inverter Danfoss. L'Efficiency Calculator integrato succede a MyDrive® ecoSmart, e riunisce tutto in un unico strumento rendendo le valutazioni di conformità ed efficienza più facili che mai.
Resta aggiornato con la newsletter Drives
Rimani al passo con le novità Drives sul mondo Acqua!