Una release software e hardware significativa per inverter iC7-Automation VFD risolve le principali sfide dei clienti con aggiornamenti incentrati su sicurezza, operatività e densità di potenza.
Maggiore sicurezza grazie all'opzione ATEX integrata
Una nuova opzione ATEX integrata consente al convertitore di frequenza di controllare in sicurezza i motori (Ex d) in aree pericolose senza dispositivi esterni. Ciò semplifica l'installazione, riduce la documentazione e i costi integrando la funzione di monitoraggio termico direttamente nel drive.
Massima operatività con ridondanza PROFINET S2
Per le industrie di processo critiche, la nuova ridondanza di sistema PROFINET S2 supportata per i convertitori di frequenza garantisce un funzionamento continuo senza hardware aggiuntivo, massimizzando l'operatività grazie al mantenimento del controllo anche in caso di interruzione di un canale di comunicazione.
Maggiore potenza per i moduli di sistema e gli inverter in quadro
I miglioramenti includono notevoli aumenti di potenza:
- I nuovi moduli AFE e inverter da 690 V (fino a 4500 kW) offrono elevata efficienza, rigenerazione e basse armoniche
- I nuovi drive NFE ad alta potenza da 500 V e 690 V (430-3800 kW e fino a 6000 kW CC) offrono una soluzione compatta ed economica per sistemi non rigenerativi
- Le estensioni di potenza degli inverter in quadro aggiungono nuovi inverter a 6 impulsi, LHD e rigenerativi fino a 1600 kW
Integrazione perfetta e controllo più intelligente per i moduli di sistema
L'integrazione è ora più semplice grazie al supporto esteso del bus di campo per EtherCAT e Modbus RTU. Anche il controllo integrato è stato migliorato con blocchi logici più potenti, aumentando la flessibilità e riducendo la necessità di programmazione esterna.
Manutenzione semplificata con unità di ricambio programmabili
La manutenzione programmabile sul campo e le unità di controllo (unità di manutenzione programmabili e unità di controllo iC7) riducono i costi di magazzino e i tempi di fermo. Un'unica unità può essere configurata rapidamente in loco per diversi tipi di drive tramite una scheda SD, consentendo una manutenzione più rapida
Questo aggiornamento rafforza il VFD iC7-Automation come VFD a prova di futuro che contribuisce a rendere le tue attività industriali più competitive.
Le novità nel mondo degli inverter.

Scopri le ultimissime nuove funzionalità dei drive, gli aggiornamenti su software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie inverter.