Il nuovo inverter Danfoss iC7-HVACR (VFD) è il drive ideale che ridefinisce le performance nei sistemi di riscaldamento, condizionamento dell'aria e refrigerazione. Dalla riduzione del PUE nei data center critici alla garanzia di un condizionamento dell'aria efficiente negli edifici intelligenti, all'affidabilità nelle camere bianche, l'iC7-HVACR è progettato per risolvere le sfide più pressanti di oggi. Questo drive di nuova generazione è più di un semplice strumento di efficienza; è un componente strategico per sistemi moderni e intelligenti, che offre prestazioni ineguagliabili attraverso tre principali differenziatori.

1. Qualità di rete senza pari, ultra low harmonic (ULH)
La qualità dell'alimentazione è fondamentale nell'industria e nel settore sanitario. La gamma iC7-HVACR presenta una variante ULH, sorprendentemente compatta e leggera, leader sul mercato nella riduzione della distorsione armonica. Ciò garantisce una conformità ottimale alla rete elettrica, riduce le perdite di energia e, soprattutto, protegge i componenti elettronici sensibili e altre risorse critiche dagli effetti dannosi causati da una scarsa qualità dell'energia. Ciò significa una maggiore stabilità e affidabilità per l'intera infrastruttura elettrica, fondamentale per strutture sensibili come data center, ospedali e camere bianche.
2. Un nuovo livello di intelligenza HVACR per un'elevata qualità dell'aria interna
(IAQ)
L'iC7-HVACR riduce notevolmente la complessità e i costi dell'impianto integrando funzionalità avanzate direttamente nel drive. Offre caratteristiche appositamente studiate per ottimizzare le prestazioni HVAC e refrigerazione. Il suo "coumputing power" consente di funzionare sia come hub di sensori che come controllore, riducendo la necessità di PLC esterni. Ciò consente un'automazione degli edifici più intelligente e
reattiva, fornisce dati in tempo reale direttamente al sistema di gestione di edifici (BMS) e semplifica la progettazione del sistema per una messa in funzione più rapida ed efficiente.
3. Cyber security integrata sin dalla progettazione per le infrastrutture critiche
In un mondo sempre più connesso, la gestione degli accessi sicuri non è più un'opzione. L'iC7-HVACR è dotato di un chip crittografico hardware integrato per proteggere il drive da accessi non autorizzati, per una maggiore affidabilità.
Ulteriori vantaggi principali dell'iC7-HVACR:
-
Notevole riduzione del consumo energetico: L'iC7-HVACR offre un'efficienza energetica tra le migliori sul mercato per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, riducendo i costi operativi e gli indicatori quali il PUE nei data center.
-
Facilità di installazione e utilizzo: un pannello di controllo intuitivo, collegamenti rapidi del cavo di potenza e una perfetta integrazione con varie apparecchiature HVACR, garantiscono un funzionamento rapido e senza errori dei sistemi
-
Struttura compatta e leggera: con dimensioni inferiori di circa il 20% rispetto alla migliore alternativa disponibile sul mercato, l'iC7-HVACR offre una flessibilità senza pari sia per le nuove installazioni che per operazioni di retrofit, anche negli spazi più ristretti
-
Assistenza globale con i servizi DrivePro®: la rete di assistenza globale di Danfoss è sempre disponibile per garantire manutenzione e ottimizzazione dei sistemi, con prestazioni al massimo per l'intero ciclo di vita dei drive.
Le novità nel mondo dei Drive.

Scopri le ultimissime nuove funzionalità dei drive, gli aggiornamenti su software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie di drive.