Danfoss sta ampliando il suo programma EXO - Extended Oil-Free con il lancio della gamma OFB, una valvola a sfera di intercettazione a tenuta stagna oil-free di nuova concezione progettata per Chiller oil-free e pompe di calore con le caratteristiche dei compressori Turbocor®. Come valvola di servizio e valvola di migrazione del liquido antirefrigerante (se motorizzata) utilizzata sul lato di aspirazione, l'OFB porta efficacemente un nuovo livello di protezione ai sistemi oil-free, rendendola particolarmente preziosa quando installata in applicazioni impegnative come centri dati e impianti HVAC avanzati.
Progettata per aumentare l'affidabilità sul lato di aspirazione, l'OFB presenta un design funzionale "Three-in-One" che combina una transizione fluida tra cono di aspirazione e cono, una valvola di isolamento a chiusura ermetica e la piena capacità di motorizzazione. Il cono di aspirazione liscio garantisce un'eccellente qualità del flusso di ingresso con una caduta di pressione trascurabile, mentre la valvola a sfera motorizzata a tenuta stagna impedisce la migrazione del refrigerante, durante le condizioni di arresto e avvio, e una manutenzione sicura per il sistema.
La nuova serie OFB è una gamma completamente modulare compatibile con tutti i compressori Danfoss Turbocor® TGx e TTx. Con 12 opzioni di flangiatura sull'aspirazione (3", 4" e 5"), la valvola si adatta facilmente a sistemi nuovi ed esistenti e supporta diversi attacchi standard standard globali, tra cui ANSI, ASTM, DIN ed EN. Il suo design robusto resiste a temperature d'esercizio comprese tra -40 °C e +100 °C, garantendo prestazioni affidabili in diversi climi e applicazioni.
L'OFB è l'innovazione più tardi aggiunta al programma esteso oil-free Danfoss. Con l'introduzione del nuovo modello OFC, il lancio delle valvole di attivazione PTS a risposta rapida, Danfoss alza l'asticella a nuovi livelli di affidabilità ed efficienza energetica, fondamentali per i data center, dove la tecnologia oil-free è ampiamente implementata.
Per completare il sistema, l'OFB è disponibile con quattro attuatori elettrici compatti MQT con un tempo di risposta rapido di 10 secondi e una tecnologia motore brushless. Un sistema di tenuta dello stelo rinforzato con cuscinetti di guida resistenti e supporto montato sulla parte superiore previene il disallineamento e riduce l'usura, anche in condizioni d'esercizio difficili. Grazie alla bassa coppia di strappo della valvola, l'OFB può essere abbinata a piccoli attuatori molto efficienti che applicano basse sollecitazioni meccaniche all'assemblaggio. L'intera combinazione valvola-attuatore è sottoposta a test di resistenza fino a 100.000 cicli, garantendo un funzionamento duraturo e affidabile per tutta la durata del sistema.