Le valvole di regolazione PTS, appena introdotte sul mercato come parte del programma Danfoss EXO - Extended Oil-Free, sono progettate per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei Chiller centrifughi oil-free e oil-free e delle pompe di calore. Queste valvole offrono un funzionamento estremamente rapido, in soli 5 secondi, per evitare sovraccarichi del compressore e garantire prestazioni stabili del sistema durante l'avvio e lo spegnimento. Con questa velocità rivoluzionaria, portano sul mercato un nuovo livello di funzionalità, rendendole la scelta ideale per applicazioni critiche, utilizzate in data center, ospedali o processi industriali.
Le valvole di attivazione PTS sono progettate per fornire protezione dalle sovratensioni e stabilizzare il funzionamento del compressore, garantendo prestazioni del sistema fluide e affidabili, anche nelle condizioni più difficili.
Prevenzione delle sovratensioni, protezione del compressore e avviamento più rapido
Le valvole PTS sono appositamente progettate per prevenire le sovratensioni del compressore, un problema comune nei compressori centrifughi causato dalla bassa pressione durante l'avviamento. Reagendo rapidamente alle condizioni di picco, le valvole PTS stabilizzano la pressione del compressore, riducendo il rischio di danni e prolungando la durata del sistema. Possono anche svolgere la funzione di valvole di bilanciamento del carico.
Durante l'avvio, le valvole PTS si aprono rapidamente entro 5 secondi, collegando lo scarico all'aspirazione attraverso la capacità evaporatore per rilasciare la pressione prima dell'apertura della valvola di ritegno dello scarico. Ciò impedisce il ricircolo del gas, protegge il compressore dagli urti interni e si traduce in tempi di avvio più rapidi e prestazioni del sistema più efficienti.
Spegnimento affidabile
Allo spegnimento, le valvole PTS rilasciano rapidamente la pressione per proteggere i cuscinetti del compressore e altri componenti, contribuendo a evitare il contatto con i cuscinetti dell'albero. Durante il normale spegnimento, la valvola di attivazione si apre e la velocità del compressore rallenta, garantendo un funzionamento regolare. La capacità delle valvole di attivazione soddisfa i casi più impegnativi di rapporto di pressione del compressore, garantendo la stabilità del sistema.
In caso di guasto o perdita di potenza, la valvola di scarico si chiude e l'apertura rapida della valvola di attivazione rilascia la pressione del compressore.
Caratteristiche e vantaggi principali delle valvole di attivazione PTS
-
DurataRealizzati con materiali di alta qualità per garantire l'affidabilità a lungo termine nelle applicazioni oil-free e ridurre al minimo i costi di manutenzione.
-
Compatibilità con i refrigeranti Adatto a tutti i refrigeranti comuni, incluso A2L, migliorando la versatilità.
-
Tempo di risposta rapido e preciso: Progettato per aprirsi rapidamente durante l'avvio e chiudersi delicatamente, garantendo una tenuta ermetica e la stabilità della pressione entro 5 secondi.
-
Dimensioni flessibili: Disponibili in diverse dimensioni con valori KV compresi tra 18 e 38 per adattarsi a una vasta gamma di capacità di sistema.
-
Integrazione HVACR Compatibile con i driver per valvole passo-passo Danfoss, inclusi i controllori EKF, EKE 100 e Alsmart®.
Ottimizzato per compressori Turbocor®
Le valvole PTS sono ottimizzate specificamente per l'uso con i compressori Danfoss TGx e TTx Turbocor®, offrendo una maggiore stabilità e affidabilità del sistema. Progettate per i rapporti di pressione dei compressori più esigenti, queste valvole offrono prestazioni in condizioni difficili, fornendo una soluzione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico se abbinate ai compressori Turbocor®.
Vantaggi rispetto alle tradizionali soluzioni di staging
Rispetto alle elettrovalvole tradizionali e alle valvole con motore passo-passo standard, le valvole PTS offrono diversi vantaggi chiave:
-
Portata elevata con una singola valvola: Con valori KV elevati, le valvole PTS sono in grado di gestire grandi flussi senza sacrificare la stabilità della pressione.
-
Rapidi tempi di rispostaLa rapida apertura e chiusura (entro 5 secondi) delle valvole PTS aiuta a ridurre il rischio di danni al compressore, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.
-
Qualità superiore La tecnologia di tenuta avanzata garantisce la tenuta, prevenendo perdite anche in condizioni di alta pressione.
-
basse cadute di pressione: Le valvole PTS forniscono un bypass a bassa pressione, collegando lo scarico all'aspirazione attraverso la capacità evaporatore. Ciò aiuta ad aumentare la pressione prima che la valvola di ritegno di scarico si apra, impedendo il ricircolo del gas e proteggendo il compressore dagli urti di pressione.
Integrazione perfetta per chiller OEM e pompe di calore
Le valvole PTS sono disponibili in tre modelli con valori KV compresi tra 18 e 38, offrendo flessibilità per sistemi di varie dimensioni. Oltre alle valvole PTS, il portafoglio include valvole di espansione ETS, controllori, valvole a sfera oil-free (OFC e OFB), e altri componenti progettati per linee di mandata, aspirazione e liquido, fornendo agli OEM una serie completa di soluzioni per un'integrazione affidabile del sistema.
Queste valvole offrono una facile integrazione con il nostro portafoglio di chiller e pompe di calore, garantendo flessibilità e affidabilità per i professionisti HVAC&R.