Danfoss fornirà 100 banchi didattici avanzati per la refrigerazione a scuole selezionate in tutto il mondo
Danfoss ha annunciato un'iniziativa formativa globale volta a sostenere la prossima generazione di professionisti della refrigerazione. Sostenuta dalla Bitten & Mads Clausen Foundation come parte del suo focus sull'istruzione, l'azienda produrrà e distribuirà 100 banchi didattici avanzati sulla refrigerazione a scuole selezionate in tutto il mondo, portando l'apprendimento moderno e pratico direttamente in aula.
Crediamo che il futuro della Refrigerazione sia costruito dagli studenti di oggi. Con gli strumenti e l'esperienza giusti, possono diventare i professionisti qualificati che plasmano un mondo più sostenibile e innovativo.
I banchi didattici riproducono fedelmente sistemi di refrigerazione reali e integrano tecnologie sostenibili e all’avanguardia, tra cui sistemi con refrigerante R290, compressori ad alta efficienza, valvole di precisione e controllori avanzati. Sviluppati da Danfoss e dotati di un evaporatore sponsorizzato da Güntner, questi sistemi sono progettati per stimolare l’interesse verso le tecnologie della refrigerazione e consentire agli studenti di acquisire esperienza pratica con le soluzioni utilizzate oggi nel settore.
Portando la moderna tecnologia di refrigerazione nell'istruzione, il nostro obiettivo è rafforzare l'interesse sul campo, sostenere l'apprendimento pratico e ispirare la prossima generazione di professionisti qualificati.
Processo di candidatura
Gli istituti di istruzione possono candidarsi per avere la possibilità di ricevere uno dei 100 banchi didattici. Le candidature saranno esaminate e le scuole selezionate saranno informate.
Nota: a causa dei requisiti tecnici, la partecipazione è limitata ai Paesi con alimentazione elettrica a 50 Hz.
Lars Grubak Lohff, Responsabile delle relazioni con i mezzi
E-mail: lars.lohff@danfoss.com
Telefono: +45 70 20 44 88