La valvola di regolazione/espansione diretta ICFL 20 per ICF offre un controllo preciso del refrigerante nella refrigerazione industriale. È progettata per funzionare con il sistema di espansione dell’ammoniaca NeoCharge, ma è adatta anche ad altre configurazioni di controllo. Contribuisce a mantenere temperature stabili e un funzionamento affidabile negli impianti a ricircolo pompato e nelle applicazioni WDX a surriscaldamento zero.
Ottimizzata per ammoniaca e CO₂ a ICFL 20 è disponibile sia come valvola stand-alone sia come modulo funzionale per stazioni valvola ICF, offrendo a costruttori OEM e installatori un controllo flessibile e ad alta precisione per nuove installazioni e retrofit. La nuova valvola motorizzata ICFL è abbinata a un driver (EKE 100 disponibile separatamente) per la conversione del segnale dal regolatore NeoCharge (EKE450).
Cosa offre l'ICFL 20 alla refrigerazione industriale
-
Garantisce un'iniezione del refrigerante accurata e costante per migliorare le prestazioni dell'evaporatore
-
Configurabile come valvola indipendente o come modulo funzionale per stazioni di regolazione ICF
-
Supporta un funzionamento stabile e temperature costanti durante i transitori e il carico parziale
-
Progettata per applicazioni a ricircolo pompato e WDX a surriscaldamento zero.
Perché installatori e OEM scelgono ICFL 20
-
Controllo accurato e stabile: la maggiore precisione nell'iniezione del refrigerante contribuisce a mantenere temperature uniformi nelle batterie evaporanti.
-
Ampia versatilità applicativa: un unico concetto di controllo per sistemi CCR e WDX.
-
Flessibilità nei refrigeranti: ottimizzata per ammoniaca (NH₃) e CO₂.
-
Flessibilità di approvvigionamento: disponibile come valvola stand-alone o come modulo funzionale ICF per adattarsi alle esigenze di ogni progetto.
Progettata per l'espansione ad ammoniaca NeoCharge, pronta per molto di più
-
Si integra con il sistema di espansione ad ammoniaca NeoCharge. La valvola, abbinata al driver EKE 100 e al controller EKE 450, supporta il controllo WDX a surriscaldamento zero.
-
La separazione tra attuatore e driver semplifica cablaggio, messa in servizio e manutenzione.
-
Contribuisce a garantire risposte fluide ai cambiamenti di carico durante avviamento, pull-down e funzionamento in condizioni variabili.

Scopri i vantaggi di NeoCharge
NeoCharge, una vera rivoluzione nella refrigerazione industriale, continua a innovare e ad ampliare la propria offerta di prodotti. Con l'introduzione della ICFL 20, NeoCharge offre ora una gamma ancora più ampia di valvole, garantendo maggiore flessibilità nella configurazione del sistema in base alle specifiche esigenze applicative. Scopri i vantaggi della nuova valvola di espansione/regolazione diretta ICFL 20 per la piattaforma di valvole ICF e come le soluzioni NeoCharge possono migliorare le prestazioni delle tue applicazioni di refrigerazione.
Scopri di più su NeoCharge
Per maggiori informazioni su come questa valvola può soddisfare le esigenze specifiche della tua applicazione, contattaci oggi stesso e scopri come migliorare la precisione del controllo e le prestazioni del sistema.
FAQ
Quando utilizzare l'ICFL 20?
La ICFL 20 è la scelta ideale quando è necessario un controllo preciso e stabile dell'iniezione di refrigerante in sistemi a ricircolo pompato o in applicazioni WDX a surriscaldamento zero. Il suo attuatore lineare consente una regolazione più accurata e temperature costanti, anche in presenza di carichi variabili.
L'ICFL 20 è compatibile sia con impianti ad ammoniaca che CO₂?
Sì. La valvola è ottimizzata per l'utilizzo con ammoniaca e CO₂, rendendola adatta a un'ampia gamma di impianti di refrigerazione industriale.
L'ICFL 20 può essere integrata nelle stazioni di regolazione ICF esistenti?
Sì. La ICFL 20 può essere configurata come modulo funzionale per le stazioni di valvole ICF oppure come valvola stand-alone, a seconda della configurazione meccanica dell'impianto e delle preferenze di approvvigionamento.
In che modo ICFL 20 si interfaccia con i regolatori?
La valvola motorizzata funziona con il driver EKE 100, che converte i segnali di controllo provenienti dal regolatore EKE 450. Questa architettura garantisce una messa in servizio semplice e una regolazione stabile durante l'avviamento, la fase di pull-down e il funzionamento a carico parziale.
Quali vantaggi offre l'ICFL 20 nelle applicazioni WDX a surriscaldamento zero?
Nelle applicazioni WDX, una regolazione precisa dell'iniezione di refrigerante è fondamentale per garantire la stabilità del sistema. L'attuazione lineare della ICFL 20 consente un controllo accurato, contribuendo a ridurre le oscillazioni di temperatura e i fenomeni di hunting.
Quali opzioni di acquisto sono disponibili?
L'ICFL 20 può essere ordinata come valvola indipendente o come modulo funzionale per stazioni di regolazione ICF. Questa flessibilità semplifica le specifiche, l'approvvigionamento e l'installazione in impianti con configurazioni diverse.