Danfoss sarà presente a KEY – The Energy Transition Expo 2026, l’appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie e alle soluzioni per la transizione energetica, in programma al Rimini Expo Centre dal 4 al 6 marzo 2026.
Durante l’evento presenteremo le nostre soluzioni per reti di teleriscaldamento efficienti, controllo intelligente degli impianti e ottimizzazione energetica degli edifici, con tecnologie pensate per supportare la decarbonizzazione e migliorare comfort ed efficienza.
📍 Vieni a trovarci al Padiglione A7 – Stand 527
Sarà un’occasione per scoprire da vicino le nostre innovazioni, incontrare il team Danfoss e confrontarci sulle sfide della transizione energetica.
🎟️ Non hai ancora il tuo biglietto? Prenotalo direttamente qui: Entra in area riservata
Alcune delle nostre soluzioni

NovoCon® è un dispositivo essenziale nella transizione verso edifici intelligenti e connessi con monitoraggio continuo, gestione dell'energia e manutenzione preventiva al più alto livello di comfort e costi di esercizio più bassi. Gli attuatori digitali possono essere utilizzati in molti tipi di edifici come uffici, alberghi e ospedali. Ma anche in navi da crociera, università, centri dati, centri commerciali, musei o supermercati.

Danfoss AB-QM è stata la prima valvola di regolazione della sua categoria per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC. AB-QM 4.0 rappresenta l'ultima generazione di valvole PIBCV.

Questo set prefabbricato standardizzato è progettato per semplificare la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei sistemi HVAC idronici, in particolare per i pannelli radianti e i soffitti freddi in impianti a quattro tubi con commutazione tra riscaldamento e raffrescamento.

Virtus è la gamma di regolatori digitali di pressione e portata Danfoss, sviluppata per garantire un bilanciamento e un controllo idronico ottimali nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescadamento.

L'ECL Comfort 310 è un sistema di controllo elettronico della temperatura, con compensazione climatica, della famiglia di regolatori ECL Comfort progettato per il controllo degli impianti di teleriscaldamento, riscaldamento centralizzato e per applicazioni di raffrescamento.

Ottimizza lo scambio termico in sistemi HVAC, di teleriscaldamento e acqua calda sanitaria con i nostri scambiatori saldobrasati, guarnizionati, saldati o coi nostri distillatori di acqua dolce.
Documentazione

Danfoss Ally™ offre tutti i vantaggi di un sistema di riscaldamento smart a tutti gli effetti - in una App semplice da usare. Grazie a Danfoss Ally™ puoi gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico e tenere la bolletta sotto controllo. Tutto questo sia da casa che da remoto, ovunque ti trovi ed in qualunque momento.

Danfoss Digital Hydronics™ ti offre soluzioni modulari per soddisfare tutte le tue esigenze di progettazione digitale HVAC 4.0. La progettazione di sistemi di riscaldamento idronico e di acqua refrigerata per l'HVAC negli edifici commerciali cambia rapidamente. Per preparare i nostri edifici a un futuro eco-sostenibile, l'attenzione si concentra sull'efficienza energetica e sui dati necessari per monitorare le prestazioni del sistema.

Hydronic Intelligence™ di Danfoss è un approccio innovativo ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici residenziali e commerciali, così come nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Integra in modo fluido tecnologie intelligenti e controlli avanzati per ottimizzare l’efficienza energetica e il comfort
degli utenti

Non perdere le ultime notizie
La nostra newsletter è per tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati su nuove tendenze, corsi di formazione e novità di prodotto.
Registrati ora!