• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fiera dedicata alle tecnologie per la produzione e utilizzo dell'idrogeno

  • Panoramica
  • Case stories
  • Documentazione
Data: 21 - 23 maggio, 2025
Ubicazione: Piacenza
Hydrogen Expo 2025

Vieni a trovarci a Hydrogen Expo

Danfoss ti aspetta all'evento interamente dedicato alle tecnologie per la produzione, utilizzo e immagazzinamento dell'idrogeno, che si terrà a Piacenza dal 21 al 23 maggio 2025.

I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell’idrogeno, grazie alla presenza diffusa di fonti di energia rinnovabile e di una capillare rete per il trasporto del gas.

Proprio con l’aumento delle energie rinnovabili non programmabili, sarà necessario trovare soluzioni per lo stoccaggio energetico poichè bisognerà bilanciare la domanda con l’offerta di energia evitando squilibri che renderebbero la rete elettrica più soggetta a disservizi.
La molecola di idrogeno può assolvere anche questo scopo se prodotta da elettrolisi alimentato da fonti di energia rinnovabile.

L’importanza della molecola di idrogeno, risiede nella possibilità intrinseca di produrre energia termica mediante combustione ed energia elettrica mediante elettrolisi, anche in un secondo momento, sempre in assenza di emissione di anidride carbonica.

Il nostro progetto è quello di diventare un punto di riferimento nei sistemi di alimentazione per elettrolizzatori e fuel cell. Crediamo che i nostri drives siano allineati con le reali necessità ed abbiano caratteristiche adeguate alle esigenze dei prossimi impianti di elettrolisi.

Danfoss produce inverter dal 1969, è leader di settore a livello mondiale, da allora continua ad investire in tecnologie e prodotti per l’elettrificazione.

Vieni a trovarci, ci trovi al PAD. 1 - Stand E249.

 

Dario Rudellin

Dario Rudellin, il nostro esperto in Energia

Insieme a Dario Rudellin, Business Developer Energy e Power Conversion, saremo lieti di presentarti i nostri convertitori AC /DC ideali per  elettrolizzatori fuel cell.

Inoltre Dario terrà un workshop sulle soluzioni che soddisfano requisiti specifici per la conversione energetica:

"Il ruolo della conversione elettrica di potenza nello sviluppo dei moderni elettrolizzatori e fuel cell"

Nuovo convertitore di potenza iC7-Hybrid

Cerchi una conversione di potenza intelligente?

Il futuro è elettrico, iC7-Hybrid è l’inverter che mancava per essere
protagonisti nel percorso verso la transizione energetica.

Produzione di idrogeno verde con inverter iC7-Hybrid

L'ambizioso progetto HySynergy nasce con l'obiettivo di essere un progetto pioniere della tecnologia Power-to-X (PtX) su larga scala, che si avvale delle eccedenze di energia rinnovabile esistenti.

Scopri Danfoss Drives nel settore Energy

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    “Fast reserve” – energia elettrica stabile e subito disponibile

    La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Produzione di idrogeno verde con Danfoss Drives

    DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.

  • if (isSmallPicture) { Fresa meccanica - Cogeis; } else if (isBigColumns) { Fresa meccanica - Cogeis } else { Fresa meccanica - Cogeis }
    Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita

    I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città; } else if (isBigColumns) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città } else { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città }
    Dai rifiuti all’energia sostenibile: Energia elettrica e calore a servizio della città

    Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.

  • if (isSmallPicture) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro; } else if (isBigColumns) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro } else { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro }
    L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro

    L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero } else { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero }
    Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario

    Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario

    Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

  • if (isSmallPicture) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell; } else if (isBigColumns) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell } else { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell }
    Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia

    I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
    Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario }
    Inverter per trasportatori nel settore minerario

    La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.

Case stories

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    “Fast reserve” – energia elettrica stabile e subito disponibile

    La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Produzione di idrogeno verde con Danfoss Drives

    DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.

  • if (isSmallPicture) { Fresa meccanica - Cogeis; } else if (isBigColumns) { Fresa meccanica - Cogeis } else { Fresa meccanica - Cogeis }
    Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita

    I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città; } else if (isBigColumns) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città } else { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città }
    Dai rifiuti all’energia sostenibile: Energia elettrica e calore a servizio della città

    Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.

  • if (isSmallPicture) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro; } else if (isBigColumns) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro } else { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro }
    L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro

    L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.