A legkényelmesebb és energiatakarékosabb módszer a lakóépületek fűtésére
A kényelem és az energiatakarékosság e szintjének elérése érdekében a padlófűtési rendszert helyesen kell megtervezni, megépíteni és a megfelelő minőségű alkatrészeket kell tartalmaznia.
A Danfoss mindent kínál, amire szüksége lehet a fenntartható padlófűtési rendszer kialakításához. Minden alkalmazáshoz, fűtéshez és hűtéshez, új építéshez vagy felújításhoz, valamint családi házakhoz és lakóházakhoz.
Mit tehetünk Önért?
-
Kényelmes meleg padló
A padlófűtés kellemes fűtést biztosít, mivel a lábai kényelmesen melegen tarthatók, míg a feje kissé hűvösebb marad. A legtöbb ember ezt a hőmérsékletkülönbséget a lábak és a fej között a legkényelmesebbnek találja. -
Kényelem és energiatakarékosság
Az egyenletesen és kényelmesen elosztott fűtés lehetővé teszi a szobahőmérséklet csökkentését és a melegség érzését. Minden fokkal, amivel csökkenthető a szobahőmérséklet, 5% energiát takarít meg. Ezenkívül a padlófűtés közel sem igényel olyan magas táphőmérsékletet, mint a radiátorok, mivel a padlófűtés nagyobb felülettel rendelkezik, ahonnan a hőt kibocsátják. Az olyan hőforrások, mint a gázkazánok, hatékonyabban működnek alacsony hőmérsékleten, mint a padlófűtéshez. -
Nincs radiátor, könnyen tisztítható
A radiátorok összegyűjtik a port – és nehéz körülöttük takarítani. A padlófűtés a padló alatt van elrejtve, és a takarítást gyerekjátékká teszi. -
Kevesebb por a levegőben
A padlófűtés nagy fűtőfelületének köszönhetően kevesebb por örvénylik fel. A meleg radiátorok sok fűtött levegőt mozgatnak felfelé a rácsokról – és a por is vele együtt halad. -
Szárítsa meg a nedves padlót
A legtöbb ember ismeri a víz problémáját a fürdőszoba padlóján. Padlófűtéssel a víz gyorsan elpárolog, és a padló újra megszárad és biztonságossá válik