Felejtse el az átlagosat. Válassza a legmagasabb kategóriát!
Bemutatjuk a radiátor termosztátok új generációját, mely új mércét állít fel.
Hogy működik
Az új termosztátcsalád biztonságos, vandálbiztos változatokat tartalmaz, amelyek nagyon robusztusak és extra védelmet nyújtanak a termosztátok számára. A "lopásgátló" plug-in tartozék további védelmet nyújt az Aero™ termosztátok számára. Az Aero™ termosztátok beépített hőmérséklet-korlátozási opciókkal is rendelkeznek, így az épületkezelők megakadályozhatják, hogy a helyiség lakói megváltoztassák a termosztát hőmérsékletét.
Ezekben az időkben, amikor sok közintézmény csökkentette a beltéri hőmérsékletet, hogy pénzt és energiát takarítson meg, ez a funkció segíthet abban, hogy minden termosztát a beállított hőmérsékleten maradjon
Nézze meg termékkatalógusunkat


Hogyan lehetne növelni a fűtési rendszerek hatékonyságát?
A földgázról a távfűtésre vagy a hőszivattyúra való áttéréskor van néhány szempont, amelyet mindig figyelembe kell vennie.
Szerelők/ Hogyan lehet növelni a fűtési rendszerek energiahatékonyságát?
Támogató eszközök
Telepítés

Minden egy helyen, amire szüksége lehet
Böngésszen a telepítési és útmutató videók között, ha többet szeretne megtudni
Lejátszási lista megnyitása











Kövessen minket, hogy naprakész legyen a fűtési iparág legfrissebb híreivel, frissítéseivel, bejelentéseivel és erőforrásaival kapcsolatban. Természetesen kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére is. Kattintson és nyomjon egy Like-ot - csatlakozzon a beszélgetéshez.