Fedezze fel a Danfoss Ally™ és az Eco™ Smart termófej EPD-jét

2025. május 2., péntek

Örömmel osztjuk meg Önnel az Ally™ és Eco™ elektronikus termosztátjaink környezetvédelmi terméknyilatkozatát (EPD), amely kiemeli a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket.

Ennek a fontos mérföldkőnek az a célja, hogy bizalmat és átláthatóságot építsen ki a környezeti hatások területén. Az EPD-kből származó ellenőrzött környezeti adatokhoz való hozzáférés támogatja a döntéshozatalt és a felelős termékválasztást az ügyfél szemszögéből és a hosszú távú előnyökből. Életciklus-elemzési számításaink megfelelnek a globális szabványoknak, mivel az ISO 14040 és 14044 és a EN15804+A2 szabványnak megfelelően készülnek.

Mi az EPD?
 
Az EPD egy szabványosított dokumentum, amely átláthatóan kommunikálja a termék környezeti hatását annak teljes életciklusa során. Számszerűsíti a legfontosabb környezeti mutatókat, például a termék hozzájárulását az éghajlatváltozáshoz, a termék vízminőségre gyakorolt hatását és a termék előállításához felhasznált természeti erőforrások mennyiségét. Az EPD lehetővé teszi számunkra, hogy bemutassuk termékeink környezeti hatását.