Les vannes d'équilibrage automatiques Danfoss ASV constituent un moyen simple, fiable et économique d'instaurer un équilibre hydraulique sur les systèmes de chauffage ou de refroidissement bitubes. Elles apportent la solution au problème technique des variations de pression, qui sont à l'origine des déséquilibres du système et des problèmes tels que répartition inégale de la chaleur, bruit et forte consommation d'énergie. L'ASV se compose de deux éléments ; un régulateur de pression différentielle ASV-P ou ASV-PV monté sur tuyau de retour et une vanne associée ASV-BD, ASV-I ou ASV-M montée sur tube de débit. Un tube d'impulsion relie les deux vannes afin de pouvoir contrôler la pression différentielle sur la colonne montante. En combinaison avec les vannes de préréglage Danfoss RA-N ou RA-UN sur radiateurs, on obtient un système parfaitement équilibré, aussi bien en charge complète que partielle.
La 4e génération d'ASV-PV comporte de nombreuses innovations produits exceptionnelles. Elle est conçue en fonction des besoins des installateurs, des concepteurs et des consultants, et axée sur le gain de temps lors de l'installation et de la mise en service du système.
Caractéristiques et avantages
Échelle de réglage visible
Réglage simple de la pression différentielle, sans aucun équipement spécial. L'échelle de réglage bien visible permet de déterminer facilement si le réglage est correct. Il est possible de bloquer la bague de réglage pour empêcher tout ajustage non autorisé.
Faible hauteur d'encastrement
Les dimensions d'installation sont réduites, ce qui permet une installation flexible et pratique.
Rinçage plus rapide et plus efficace
Augmenter la fiabilité du système en le rinçant et en le retirant avant sa mise en service. Pour rincer et remplir un système plus rapidement, il est possible de verrouiller temporairement la vanne ASV-PV en position ouverte à l'aide d'un accessoire de rinçage.
Membrane intégrée
Le corps de vanne et la membrane de pression sont combinés sur un seul composant. Cette conception garantit des performances optimales à faible débit et une sensibilité à la pression différentielle absolument idéale pour chaque vanne DN individuelle.

Caractéristiques et fonctionnalités des vannes ASV-PV Danfoss
Série de 5 animations décrivant les enjeux, les contextes et les solutions en matière d'équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage bitubes dans les immeubles résidentiels.
Texte d'appel d'offres
Outils et applis



Formation
-
Livre blanc : Créer des systèmes de chauffage éco-énergétiques
PDF 4,4 MoVous pouvez télécharger ici des orientations pratiques pour élaborer des systèmes de chauffage résidentiels multifamiliaux éco-énergétique.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamiqueLes immeubles d’habitation à chauffage central souffrent souvent de variations de température ambiante en raison de systèmes de chauffage inefficaces et déséquilibrés. Cela peut conduire à des résidents mécontents qui se plaignent d’un manque de confort ou de factures d’énergie élevées. L’organisation coopérative suédoise HSB avait pour objectif d’utiliser une solution intelligente de surveillance et de contrôle pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un immeuble de 12 appartements raccordé au chauffage urbain.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Équilibrage hydraulique avec ASV dans un immeuble résidentiel, Milan, ItalieIl y a quelques années, les radiateurs de cinq immeubles d’appartements à 9 étages à Milan, Italie ont été équipés de vannes thermostatiques. Il a toutefois fallu attendre que le système soit équipé de vannes d’équilibrage automatique pour que les avantages des vannes se matérialisent et procurent 14 % d’économies d’énergie, que le système de chauffage soit moins bruyant et que les habitants bénéficient d’un meilleur confort intérieur.