Conçus pour fonctionner dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles
La gamme de pressostats et thermostats Danfoss propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour vos applications de réfrigération commerciale
Les pressostats et thermostats sont conçus pour des conditions de fonctionnement très difficiles, afin de surveiller vos processus de manière très précise et de protéger vos équipements.
Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux grandes catégories KP pour les applications normales et RT pour les applications robustes. Ils sont disponibles en versions pour fluides fluorés et pour hydrocarbures.
Vous pouvez commander les pressostats et thermostats avec un réglage du différentiel fixe ou ajustable. Tous les pressostats et thermostats disposent d’une plage de réglage étendue et précise pour un fonctionnement optimal de votre système de réfrigération commerciale.
Caractéristiques et avantages
Pressostats et thermostats pour une large gamme d'applications
Installation aisée grâce à un large choix d’indices de protection et de raccordements électriques
Homologations pour différents types d’applications et de nombreux marchés
Plage de fonctionnement de -0,9 bar (-13 psi) jusqu’à 46,5 bars (675 psi)
Longue durée de vie

Brochure de présentation
Téléchargez la brochure de présentation générale sur les thermostats et pressostats.

Danfoss Learning
Suivez le cours en ligne sur les pressostats et thermostats.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Anglais | Multiple | 26 mars, 2025 | 936.9 KB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Anglais | Multiple | 23 juil., 2014 | 5.5 MB | |
| Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | français, langue française | Multiple | 19 août, 2014 | 5.6 MB |
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.