Les sous-stations de chauffage direct avec préparation d’eau chaude sanitaire instantanée sont utilisées dans les maisons individuelles, où les conditions de pression et de température permettent des raccordements directs, mais l’utilisation la plus courante est dans les immeubles collectifs avec chauffage décentralisé et installations d’ECS.
Chaque bâtiment et appartement possède une sous-station ou un module d’alimentation raccordé directement avec production intégrée d’eau chaude sanitaire. Un ou plusieurs circuits de chauffage (par exemple : radiateur, système de chauffage par le sol) sont alimentés en eau chauffée par la source de chaleur centrale.
De nos jours, les bâtiments rénovés ou les nouvelles constructions doivent nécessairement faire appel, au moins en partie, aux énergies renouvelables. Les systèmes de chauffage central modernes peuvent utiliser des réservoirs tampons afin d’associer différentes sources d’énergie.
Tous les bâtiments doivent être conformes aux normes d’hygiène strictes en matière d’eau chaude sanitaire.
Caractéristiques et avantages
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
Régulation électronique ou réglage du débit/thermostat du chauffage et de l’eau chaude sanitaire
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
Faibles pertes d’énergie
L’eau chaude sanitaire est produite à la demande, sans stockage, avec un risque minimal de formation de calcaire et de bactéries. ;
Les systèmes de chauffage peuvent combiner différentes sources d’énergie
Si le volume d’eau retenu entre le préparateur d'ECS et les robinets est inférieur à 3 litres, aucun test d’hygiène régulier n’est requis.
Gamme de produits
Trouvez la station murale de faible puissance adaptée à votre application de chauffage direct et d’ECS instantanée
Consultez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez exactement la sous-station murale qui répond à vos exigences d’application.
Documents
Documents
Type
Nom
Langue
Valide pour
Mis à jour
Télécharger
Type de fichier
Outils et applis
Heat Selector
Le Heat Selector de Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.