Les têtes thermostatiques connectées intelligentes et autonomes Danfoss Eco™ et Ally™ vous offrent la possibilité de contrôler facilement et individuellement chaque radiateur de votre maison.
Danfoss Ally™ fonctionne sur le cloud, ce qui vous permet de contrôler votre robinet thermostatique de radiateur où que vous soyez. Danfoss Eco™ fonctionne avec la technologie Bluetooth, vous permettant d'avoir une contrôle facilité de votre chauffage lorsque vous êtes chez-vous. Si vous préférez régler vos têtes thermostatiques connectées manuellement, la molette cous permet de sélectionner la température souhaitée.
La protection des données entre votre smartphone et les têtes thermostatiques connectées intelligentes Danfoss Eco™ et Ally™ est assurée avec le plus haut niveau de sécurité. Nous surveillons et améliorons constamment nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour vous rendre la vie plus tranquille.
Caractéristiques et avantages
Pilotage simplifié de chaque radiateur via une application dédiée installée sur votre smartphone. Fonctionne par internet pour Ally™ et via la technologie Bluetooth pour Eco™.
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie grâce aux solutions connectées et intelligentes de régulation du chauffage
Faible niveau sonore des têtes thermostatiques connectées intelligentes Eco™ et Ally™ < 30 dB

Danfoss Ally™ : Un chauffage connecté avec vous au quotidien
Découvrez le système de chauffage connecté Danfoss Ally™ composé de robinets électroniques intelligents, d'une application smartphone et d'une Gateway reliée à Internet. Contrôlez votre chauffage en toute sécurité, où que vous soyez.

Danfoss Eco™ : tête thermostatique connectée intelligente doté de la technologie Bluetooth®
Danfoss Eco™ est une tête électronique connectée, intelligente et autonome qui permet de contrôler votre chauffage depuis votre smartphone.

Nos têtes thermostatiques électroniques connectées sont compatibles avec la DPEB
La Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiment est entrée en vigueur en juillet 2020. Nos solutions électroniques de régulation de la température sont compatibles avec cette nouvelle directive.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Brochure professionnelle, Danfoss Link WIFI et têtes living connect | français, langue française | France | 12 janv., 2016 | 436.1 KB | |
| Brochure | Danfoss Link & Living Connect | Anglais | Multiple | 23 juin, 2016 | 304.1 KB |