Dites bonjour à Ally™ - le nouveau membre de la famille
Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d'un système de chauffage intelligent complet - dans une application simple et facile à utiliser.
Avec Danfoss Ally™, vous avez le contrôle total de votre radiateur et de votre plancher chauffant ainsi que de votre facture de chauffage.
Prenez le contrôle de votre chauffage de pratiquement partout et à tout moment, que vous soyez à la maison ou en déplacement.

Votre maison intelligente – encore plus intelligente

Danfoss Ally™ vous permet de réguler le chauffage de votre maison en parlant grâce à votre assistant vocal numérique préféré. Avec des commandes vocales simples, vous pouvez régler instantanément le chauffage dès que le besoin s'en fait sentir.
Non seulement vous avez à tout moment la maîtrise de votre système de chauffage, mais vous avez aussi les mains libres pour continuer à faire autre chose. Vous n'avez qu'à parler et à profiter du confort du chauffage intelligent.

Il est temps de dire adieu aux unités de commande traditionnelles et bonjour à un système de chauffage intelligent qui tient dans votre poche. Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d'un système complet de chauffage intelligent, le tout dans une application simple d'utilisation. Votre smartphone suffit désormais pour commander votre chauffage.

Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d'un système complet de chauffage intelligent, dans une application simple d'utilisation. Plus besoin d'unité de commande, votre smartphone suffit désormais pour commander et surveiller tous vos radiateurs et votre plancher chauffant.
De cette manière, vous avez en permanence la main sur le chauffage de votre habitation. Que vous soyez chez vous ou non. Plus de flexibilité et de confort sans matériel compliqué, tout simplement. Sans parler des économies réalisées. Pourquoi s'en priver ?
Le petit dernier de la famille Ally™
Améliorez l'efficacité énergétique de votre chaudière avec le relais de chaudière Danfoss Ally™.
Le relais de chaudière Danfoss Ally™ vous aide à optimiser l'efficacité énergétique de votre système de chaudière, en veillant à ce que la chaudière ne soit active que lorsqu'il y a une demande de chaleur réelle. Il relie la demande de chaleur à l'apport de chaleur dans les systèmes de chauffage par chaudière afin d'augmenter l'efficacité énergétique et les consommations d'énergie.
Avec le relais de chaudière Danfoss Ally™, vous obtenez :
- Un produit certifié Zigbee, compatible avec la passerelle Danfoss Ally™ et les systèmes certifiés par des tiers.
- Un produit qui répond aux normes du marché en matière de fonctionnalité.
- Une installation "in app" étape par étape.
Mise à jour du micrologiciel par voie hertzienne (OTA) possible.
Le thermostat électronique connecté pour radiateur Danfoss Ally™ est le maître en matière de régulation de la température.
Maintenant, que se passe-t-il si votre radiateur est caché derrière un rideau ou un meuble? Aucun problème! Ajoutez le capteur Danfoss Ally™ Room Sensor à votre installation et profitez d'une température intérieure parfaite.
Bien que très petit et discret, la capteur mesure à la fois la température et l’humidité ambiante. Et cela, en communiquant avec la Gateway l’Ally™.
Résultat, une température parfaite dans chaque pièce de votre logement !
Les avantages du capteur Danfoss Ally™ Room Sensor :
- Mesure la température et l’humidité ambiante
- Améliore le confort intérieur
- Design discret et une taille compacte pour s’adapter dans tous les intérieurs
- une installation facile sans outils nécessaires
- Contrôlé depuis l’application Danfoss Ally™
- Alimenté par batterie avec une durée de vie de la batterie allant jusqu’à 5 ans
- Certifié Zigbee 3.0
Caractéristiques du système de chauffage intelligent Danfoss Ally™

-
Contrôle par application où que vous soyez
Gardez toujours le contrôle du chauffage de votre maison. Que ce soit depuis chez vous ou à l'extérieur. -
Contrôle vocal
”Hey Google, augmente le chauffage dans la salle de bains!” -
Contrôle précis de la température
Précision ! Réglez à 21 degrés. Obtenez 21 degrés. Rien de plus. Rien de moins. -
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie
Soyez gentil avec le climat et votre portefeuille en même temps. -
Chauffage programmable
Adaptez votre chauffage à vos jours et à vos nuits. Le confort en plus. Baisse des coûts. C'est aussi intelligent que ça. -
Faible bruit
Si le chauffage est automatisée et commence à fonctionner au milieu de la nuit, vous voudrez qu'il soit silencieux. -
Simple à utiliser
La vie est déjà assez compliquée comme ça. Pas besoin que votre chauffage le soit. Ally™ est simple et intuitif. -
Simple à installer
Installer et paramétrer Danfoss Ally™ et aussi facile que de compter jusqu'à 3. -
Détection d'ouverture des fenêtres
Ally™: "Avez-vous laissé une fenêtre ouverte?" "Aucun problème, je vais m'en occuper pendant les 30 prochaines minutes"
Bénéficie de dizaines d'années d'expérience en chauffage de précision
Chez Danfoss, nous sommes les pionniers de la précision de la température depuis des décennies. Depuis 1933, pour être précis. Aujourd'hui, garantir une précision inégalée de la température est toujours au cœur de notre ADN. À tel point que nous avons conçu le logiciel Danfoss Ally™ en nous appuyant sur notre expérience et notre expertise de pointe dans le secteur des thermostats et des vannes.
Cela signifie que vous pouvez toujours compter sur la précision et le contrôle parfaits de votre système de chauffage intelligent. Sans oublier le réglage silencieux de la vanne grâce à la qualité supérieure de Danfoss. Mis ensemble, tout cela vous offre un confort optimal, un minimum de pannes et un maximum d'intelligence, le tout intégré à votre système de chauffage connecté.

Encombrement minimum. Économies maximums. Chauffage intelligent.
Danfoss Ally™ n'est pas seulement une excellente nouvelle pour les pieds frileux, il contribue de manière significative à réduire votre empreinte écologique. Sans oublier des économies non négligeables sur votre facture de chauffage.
Tandis que les radiateurs traditionnels et les planchers chauffants sont souvent à plein régime, même lorsqu'il n'y a personne à la maison, vous pouvez facilement programmer Danfoss Ally™ pour baisser automatiquement la température en journée lorsque la famille est au travail ou à l'école, etc. En outre, programmer des baisses nocturnes de température est un moyen intelligent de consommer moins et de préserver l'environnement tout en gagnant en confort

Compatibilité avec les maisons intelligentes
Danfoss Ally™ s'intègre parfaitement à Danfoss Icon2™ et peut être contrôlé de n'importe où par l'application Danfoss Ally™, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages d'un véritable système de chauffage intelligent.
Les thermostats sans fil Danfoss Icon2™ apportent de nouvelles opportunités pour l'emplacement des thermostats. Ils peuvent tout simplement être placés là où vous le souhaitez. Présentation de commandes d'ambiance avancées pour les planchers chauffants hydroniques et autres applications avec actionneurs.

Fonctionnement
Plus on est de fous plus on rit. Nous savons à quel point l'interconnectivité est le secret d'une maison véritablement intelligente. Quoi de mieux lorsque les appareils sont en parfaite synergie dans un écosystème intelligent qui vous permet de contrôler votre monde comme vous l'entendez ?
Une connexion sans failles

Radiateurs, chauffage au sol hydraulique ou les deux ? Danfoss Ally™ propose une solution pour chaque maison et chaque besoin
Danfoss Ally™ est le nouveau chef de file de Danfoss en matière de solutions de chauffage intelligentes. Danfoss Ally™ utilise le cloud et vous avez un contrôle total de votre radiateur et de votre chauffage au sol hydraulique, où que vous soyez. Tout est sous contrôle et vous bénéficiez d'un confort assuré et d'un climat intérieur parfait.
Vous avez besoin d'un changement rapide lorsque vous êtes hors de chez vous ?
Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'application Danfoss Ally™.

Le pack Danfoss Ally™ comprend les produits suivants :
- Gateway Danfoss Ally™
- Robinet thermostatique Danfoss Ally™
- Intégration avec Danfoss Icon™ pour un contrôle intelligent du chauffage au sol hydraulique
- Tout est contrôlé à partir de l'application Danfoss Ally™, disponible sur l'App Store et Google Play.
Quel type de chauffage recherchez-vous ?
Danfoss Ally™ est le partenaire idéal. Que votre maison soit chauffée par des radiateurs, un plancher chauffant ou une combinaison des deux.
Toutes les solutions sont compatibles avec presque toutes les applications de chauffage, pétrole, gaz, chauffage urbain, pompes à chaleur.



Chauffage par radiateur
Robinets manuels :
Si vos radiateurs sont équipés de poignées non thermostatiques ou de robinets de radiateurs montés en bas, vous devrez faire remplacer vos robinets avant de monter le système Danfoss Ally™.
Nous vous recommandons de faire appel à un installateur professionnel pour changer vos robinets thermostatiques.
Robinets thermostatiques :
Si vos radiateurs sont commandés par des robinets thermostatiques, vous pouvez facilement installer le thermostat intelligent Danfoss Ally™.
Le thermostat Danfoss Ally™ s'adapte aux vannes de radiateurs standards de Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) ainsi qu'à d'autres vannes (M30x1,5 : TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).
Chauffage au sol hydraulique
- Un collecteur de chauffage par le sol est nécessaire pour le contrôle du chauffage par le sol à plusieurs circuits avec le système de chauffage intelligent de Danfoss Ally™ et les actionneurs de cire thermique correspondants sont nécessaires
- Danfoss Icon™ Master Controller et le module Zigbee de Danfoss Icon™ sont nécessaires.
- Le thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ est requis dans chaque pièce.
Un système de chauffage intelligent qui est tout ouïe

Vous, sur le canapé du salon : "Alexa, quelle est la température dans la chambre ?" Alexa : "La température dans la chambre est de 22 degrés" Vous : "Alexa, baissez la température de la chambre à 17 degrés".

Danfoss Ally™ est certifié Zigbee 3.0. Cela signifie qu'il parle le même langage sans fil qu'une myriade d'autres appareils domotiques dans le monde entier. Ce qui vous permet de connecter Danfoss Ally™ à votre configuration domotique existante

La solution de chauffage intelligente Danfoss Ally™ dispose d'une Interface API ouverte. Cela permet au logiciel Danfoss Ally™ d'interagir et de travailler avec d'autres solutions domotiques. Pour créer une synthèse parfaite et rendre votre maison encore plus intelligente.
Sécurité des données - mieux vaut prévenir que guérir
En plus de la protection des données pendant la communication entre votre smartphone et les systèmes de chauffage intelligents de Danfoss, nous assurons le plus haut niveau de sécurité. Pour assurer un niveau de sécurité élevé, nous surveillons et améliorons en permanence nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
- Stockage des données dans le cloud avec l'accord de l'utilisateur uniquement.
- Protection contre les attaques de pirates utilisant les mêmes normes que le gouvernement américain pour protéger les informations classifiées.
- Tests de sécurité indépendants effectués par des spécialistes externes de la protection des données afin de garantir la stabilité du système et sa résistance aux impacts externes.
- Examen continu du code des logiciels pour s'assurer qu'il n'y a pas de sortie par la porte arrière.
- La protection physique par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications aux systèmes de chauffage intelligents de Danfoss.
- La protection par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications au système de chauffage intelligent Danfoss.
IMPORTANT ! Mettez à jour le logiciel de votre appareil avant utilisation.

Outils et applis
Interface utilisateur intuitive
Avec l'application Danfoss Ally™, vous pouvez commander, programmer et contrôler votre chauffage domestique, de n'importe où et n'importe quand, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Il vous suffit de télécharger l'application sur Google Play ou l'App Store, et c'est parti.
L'interface utilisateur intuitive de l'application est conçue pour vous faciliter la vie autant que possible. L'application vous guide à travers l'installation rapide. Vous permet d'adapter votre chauffage domestique à vos habitudes quotidiennes. Et vous offre en permanence une vue d'ensemble et un contrôle total. Une appli. Un écran. Une expérience utilisateur fluide. Ni plus ni moins.
La vie est assez compliquée comme ça. Pas besoin que votre chauffage intelligent en rajoute.

Téléchargements
Installation
À vos marques. Prêts. Ally. Installer et configurer les thermostats de radiateurs Danfoss Ally™ est un jeu d'enfant.

Vous pouvez soit installer la solution vous-même, soit faire appel à un installateur professionnel

Téléchargez l'application Danfoss Ally™ sur votre smartphone

Programmez votre système de chauffage et commencez à chauffer intelligemment
Il suffit de suivre le guide intuitif pas à pas de l'application Danfoss Ally™ - et vous avez terminé en quelques minutes !
Ajoutez des pièces et créez des zones de température individuelles en quelques clics seulement. L'application vous indique tout ce que vous devez faire. Et grâce à la fonctionnalité de calendrier simple et visuelle, la planification de semaines entières et de vacances devient un jeu d'enfant.
Installer un chauffage au sol ? Le faire vous-même ou solliciter un installateur ?
Nous vous recommandons de faire installer votre système de chauffage par le sol hydraulique par un professionnel.
Nous avons rassemblé toutes les informations et les outils dont votre installateur a besoin pour vous donner les meilleurs conseils. Vous trouverez ici toutes les informations dont vous avez besoin.
Études de cas
Assistance
Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ?
Vous recherchez des informations spécifiques sur des produits nouveaux ou déjà installés ?
Cliquez ici pour trouver de la documentation, des informations sur les logiciels, des vidéos et des guides d'installation.

Solutions associées

Le chauffage connecté par Danfoss
Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.
En savoir plus sur le chauffage connecté