Découvrez un traitement supérieur avec les échangeurs à plaques et joints sanitaires Danfoss, méticuleusement conçus pour répondre aux exigences d’hygiène les plus strictes. Nos solutions utilisent des matériaux conformes à la FDA pour garantir la plus haute qualité de votre produit final.
Nos échangeurs à plaques et joints sanitaires sont parfaitement adaptés à une variété d’applications dans l’industrie agroalimentaire. Qu’il s’agisse de la pasteurisation dans la transformation des produits laitiers, du refroidissement dans la production de boissons ou du chauffage dans les brasseries, ces cadres offrent la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour optimiser vos processus. De la pasteurisation des œufs à la production de jus de fruits, les cadres alimentaires Danfoss garantissent le respect des normes d’hygiène tout en fournissant des performances exceptionnelles dans toutes les applications.
Pourquoi choisir les échangeurs à plaques sanitaires Danfoss ?
Chez Danfoss, nous accordons la priorité à la qualité de vos produits en adaptant chaque échangeur de chaleur à vos besoins spécifiques. Notre technologie de plaque avancée garantit un traitement en douceur des fluides, un contrôle précis du débit et des profils de température optimaux, garantissant des conditions parfaites pour votre application.
Caractéristiques et avantages
-
Conception de cadre hygiénique : conçus pour répondre aux dernières normes de l’industrie, nos cadres sont conformes aux normes de matériaux de la FDA, garantissant un traitement sûr et hygiénique.
-
Technologie de plaque supérieure : obtenez la meilleure qualité de produit grâce à un traitement doux des fluides, réglez le débit avec précision et réglez parfaitement la température.
-
Maintenance facile : choisissez entre des cadres revêtus ou en acier inoxydable massif de conception facile d’accès, permettant une inspection, une maintenance ou un nettoyage rapides, y compris le nettoyage en place (NEP).
-
Rendement énergétique : nos pasteurisateurs régénératifs peuvent recycler jusqu’à 95 % de l’énergie, offrant des économies substantielles sur la consommation électrique.
Applications courantes :
Nos échangeurs à plaques et joints sanitaires sont polyvalents et idéaux pour une large plage d’applications, notamment :
- Boissons : boissons gazeuses non alcoolisées, pasteurisation des boissons sportives, pasteurisation du thé glacé.
- Brasserie : réchauffeur/refroidisseur de moût, refroidisseur de condensat, refroidisseur de levure, refroidisseur de bière, pasteurisation.
- Traitement des œufs : pasteurisation des œufs, chauffage/refroidissement.
- Produits laitiers : refroidissement du lait cru, pasteurisation du lait, refroidissement du yaourt, pasteurisation et refroidissement du mélange de glace, pasteurisation de la crème, refroidissement de la crème/du babeurre, pasteurisation du lait de fromage, pasteurisation du lactosérum.
- Production de jus de fruits : pasteurisation du jus, refroidissement du concentré de jus, chauffage de l’eau.
Spécifications techniques
- Pression d’utilisation : 10 – 25 bar
- Température nominale : -10 – 150 C°
- Taille de la connexion : DN25 – DN125
- Raccords : DIN11853-1, DIN11864-2, DIN11851, ISO2852 Clamp
- Certification : PED, ASME U, CRN
- Construction : conception selon 3A
Faites l’expérience d’une qualité et d’une efficacité inégalées avec les échangeurs de chaleur à plaques et joints sanitaires de Danfoss, votre partenaire de confiance dans les applications sanitaires.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Produits associés
FAQ
Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Où puis-je me procurer une liste de prix ?
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Comment obtenir un devis ?
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
- utilisation,
- type de fluide,
- chute de pression,
- débit,
- pression d’utilisation,
- propriétés thermodynamiques, température,
- température de fonctionnement.