Sous-stations murales de faible puissance et sous-stations de chauffage urbaincouvrant tous l'ensemble des applications de chauffage indirect avec raccordements secondaires pour la recharge des systèmes d'ECS ou des ballons
Une sous-station indirecte avec des raccordements secondaires pour la recharge des systèmes d'ECS ou des ballons est utiliséelorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas un raccordement direct. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert thermique efficace. Il garantit également que le côté alimentation du réseau primaire et le côté installation du bâtiment (secondaire) restent séparés en toute sécurité.
De cette manière, l’installation du bâtiment fonctionne indépendamment des variations de pression ou de température du réseau de chauffage urbain et reste protégée en cas de rupture de canalisation ou de fuite.
Le système de recharge d’ECS ou le ballon doit être raccordé à la sous-station pour la production d’eau chaude sanitaire.
Caractéristiques et avantages
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts sur l’ensemble du cycle de vie.
-
Bénéficiez d’un transfert thermique optimisé et de performances accrues en matière de régulation du système.
-
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
-
Régulation électronique ou thermostatique du chauffage et de la température du cylindre  ;
-
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
-
Faibles pertes énergétiques
-
Large plage de puissance – jusqu’à 85 kW
Product range
Trouvez la sous-station murale de faible puissance adaptée à vos applications de chauffage indirect avec raccordements secondaires pour ballon.
Découvrez notre aperçu produits simple et clair et trouvez la sous-station murale de faible puissance parfaitement adaptée à votre application.
Trouvez la sous-station de chauffage indirect adaptée à vos applications de chauffage indirect avec raccordements secondaires pour la recharge des systèmes d’ECS ou des ballons.
Découvrez notre aperçu produits simple et clair et trouvez la sous-station parfaitement adaptée à votre application.