Sous-stations murales de faible puissance et sous-stations de chauffage urbaincouvrantl'ensembledes applications de chauffage indirect et de raccordements primairespour la recharge des systèmes d’ECS ou des ballons.
Une sous-station indirecte avec connexions primaires pour la charge des systèmes d’ECS ou des applications de ballon est utilisée lorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas une connexion directe. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert de chaleur économe en énergie. Cela garantit également que l'alimentation du réseau primaire et l'installation du réseau secondaire dans le bâtiment restent séparés et sûrs.
Ainsi, l'installation du bâtiment fonctionne quelles que soient les variations de pression ou de température dans le réseau de chauffage urbain (équilibrage hydraulique) et est à l’abri des ruptures de tuyauteries et des fuites.
Les systèmes de charge ECS ou les ballons doivent être raccordés à la station pour être alimentés enECS.
Caractéristiques et avantages
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
-
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal et de performances optimisées en matière de régulation du système
-
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
-
Régulation électronique ou thermostatique du chauffage et de la température du cylindre  ;
-
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
-
Faibles pertes énergétiques
-
Large plage de capacité – jusqu’à 115 kW
Product range
Trouvez la bonne sous-station murale de faible puissance pour votre chauffage indirect et vos connexions primaires pour les applications cylindriques
Découvrez notre aperçu produits simple et clair et trouvez la sous-station murale de faible puissance parfaitement adaptée à votre application.
Trouvez la sous-station de chauffage urbain adaptée à vos applications de chauffage indirect et de raccordements primaires pour la recharge des systèmes d’ECS ou des ballons.
Découvrez notre aperçu produits simple et clair et trouvez la sous-station de chauffage urbain parfaitement adaptée à votre application.