Sous-stations de villa et stations de chauffage urbaincouvranttoutes les applications de chauffage indirect et d’eau chaude sanitaire instantanée
Une sous-station indirecte est utilisée lorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas un raccordement direct. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert de chaleur économe en énergie. Cela garantit également que l'alimentation du réseau primaire et l'installation du réseau secondaire dans le bâtiment restent séparés et sûrs.
Ainsi, l'installation du bâtiment fonctionne quelles que soient les variations de pression ou de température dans le réseau de chauffage urbain (équilibrage hydraulique) et est à l’abri des ruptures de tuyauteries et des fuites.
Le réchauffeur d’eau domestique instantané dispose d’un échangeur de chaleur hautement efficace et fournit de l’eau chaude instantanément et uniquement en cas de besoin.
Danfoss propose une vaste plage de produits avec différentes solutions de régulation basées sur les principes de débit, thermostatique, régulant le débit et thermostatique ou régulation électronique.
Caractéristiques et avantages
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
-
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal et de performances optimisées en matière de régulation du système
-
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
-
Thermostatique, débit/thermostatique ou régulation électronique du chauffage et de l’eau chaude sanitaire
-
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
-
Faibles pertes d’énergie
-
Large plage de puissance – jusqu’à 560 kW pour le chauffage et jusqu’à 590 kW pour l’ECS
-
Risque réduit de formation de calcaire et de prolifération de bactéries
Product range
Trouvez la bonne sous-station murale de faible puissance pour vos applications de chauffage indirect et d’eau chaude sanitaire instantanée
Découvrez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez exactement la sous-station murale parfaitement adaptée à vos besoins.
Trouvez la sous-station de chauffage urbain adaptée aux applications de chauffage indirect et de production instantanée d’eau chaude sanitaire.
Découvrez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez exactement la sous-station murale parfaitement adaptée à vos besoins.