Sous-stations murales de faible puissancecouvrant toutes les applications de chauffage direct avec boucle de mélange et ECS instantanée
Les sous-stations de chauffage direct avec boucle de mélange etpréparation instantanée d’eau chaude sanitaire sont utilisées dans les maisons individuelles, où les conditions de pression et de température permettent des raccordements directs, mais l’utilisation la plus courante est dans les immeubles collectifs avec chauffage décentralisé et installations d’ECS.
Chaque bâtiment et appartement possède une sous-station ou un module d’alimentation raccordé directement avec production intégrée d’eau chaude sanitaire. Un ou plusieurs circuits de chauffage (par exemple : radiateur, système de chauffage par le sol) sont alimentés en eau chauffée par la source de chaleur centrale.
De nos jours, les bâtiments rénovés ou les nouvelles constructions doivent nécessairement faire appel, au moins en partie, aux énergies renouvelables. Les systèmes de chauffage central modernes peuvent utiliser des réservoirs tampons afin d’associer différentes sources d’énergie.
Tous les bâtiments doivent être conformes aux normes d’hygiène strictes en matière d’eau chaude sanitaire.
Caractéristiques et avantages
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
-
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
-
Régulation électronique ou réglage du débit/thermostat du chauffage et de l’eau chaude sanitaire
-
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
-
Faible perte d’énergie
-
L’eau chaude sanitaire est produite à la demande, sans stockage, et avec risque minimal de formation de tartre et de bactéries  ;
-
Les systèmes de chauffage peuvent associer différentes sources d’énergie
-
Si le volume d’eau retenu entre le préparateur d'ECS et les robinets est inférieur à 3 litres, aucun test d’hygiène régulier n’est requis.
Product range
Trouvez la bonne sous-stations murale de faible puissance pour votre chauffage direct avec boucle de mélange et application ECS instantanée
Consultez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez facilement la sous-station murale parfaitement adaptée à vos besoins.
Trouvez la bonne station pour votre chauffage direct avec boucle de mélange et application ECS instantanée
Consultez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez facilement la sous-station murale parfaitement adaptée à vos besoins.