Les sous-stations de chauffage direct avec préparation d’eau chaude sanitaire instantanée sont utilisées dans les maisons individuelles, où les conditions de pression et de température permettent des raccordements directs, mais l’utilisation la plus courante est dans les immeubles collectifs avec chauffage décentralisé et installations d’ECS.
Chaque bâtiment et appartement possède une sous-station ou un module d’alimentation raccordé directement avec production intégrée d’eau chaude sanitaire. Un ou plusieurs circuits de chauffage (par exemple : radiateur, système de chauffage par le sol) sont alimentés en eau chauffée par la source de chaleur centrale.
De nos jours, les bâtiments rénovés ou les nouvelles constructions doivent nécessairement faire appel, au moins en partie, aux énergies renouvelables. Les systèmes de chauffage central modernes peuvent utiliser des réservoirs tampons afin d’associer différentes sources d’énergie.
Tous les bâtiments doivent être conformes aux normes d’hygiène strictes en matière d’eau chaude sanitaire.
Caractéristiques et avantages
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
-
Conception compacte – Encombrement minimal requis pour l’installation
-
Régulation électronique ou réglage du débit/thermostat du chauffage et de l’eau chaude sanitaire
-
Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
-
Faibles pertes d’énergie
-
L’eau chaude sanitaire est produite à la demande, sans stockage, avec un risque minimal de formation de calcaire et de bactéries. ;
-
Les systèmes de chauffage peuvent combiner différentes sources d’énergie
-
Si le volume d’eau retenu entre le préparateur d'ECS et les robinets est inférieur à 3 litres, aucun test d’hygiène régulier n’est requis.
Gamme de produits
Trouvez la station murale de faible puissance adaptée à votre application de chauffage direct et d’ECS instantanée
Consultez notre aperçu simple et clair des produits et trouvez exactement la sous-station murale qui répond à vos exigences d’application.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 09 sept., 2025 | 4.4 MB |
Outils et applis

Heat Selector
Le Heat Selector de Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
Ouvrir Heat Selector
Études de cas

Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.

ÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.

Le développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.

La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.

En Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.

La plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.