Particulièrement adaptés aux boues, boues liquides, eaux usées, encrassements, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les echangeurs spiralés SONDEX® constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception assure un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
Nous utilisons des plaques métalliques enroulées au lieu de faisceaux de tubes, ce qui nous permet d'atteindre une performance thermique très élevée sans sacrifier l'espace entre les canaux qui assure une circulation ininterrompue du fluide.
La bobine spiralée elle-même contribue également au débit turbulent et la conception à canal unique permet de réduire l'encrassement grâce à un mécanisme de nettoyage automatique. L'accumulation de dépôts augmente localement la vitesse, ce qui crée un effet de brossage suffisant pour détacher l'accumulation d'encrassement dans la plupart des cas. Les echangeurs spiralés SONDEX® peuvent ainsi fonctionner en sessions très longues sans maintenance ni nettoyage.
Cependant, certains fluides sont si difficiles que l'echangeur de chaleur exige des tâches de maintenance et de nettoyage plus fréquentes. C'est dans cette optique que nous avons conçu des couvercles à charnières scellés à l'aide de brides en C, pour disposer d'une porte battante très facile à ouvrir et à fermer sans outils spéciaux, qui permet d'accéder à l'ensemble de la bobine pour inspection et nettoyage.
Caractéristiques et avantages
-
Conception à canal unique qui génère des taux de cisaillement élevés, qui contribuent à un effet autonettoyant, empêchant l'obstruction de l'unité. Les echangeurs de chaleur spiralés sont parfaits pour les fluides difficiles, à forte viscosité.
-
La taille du canal est sélectionnée en fonction du débit et des qualités du fluide. Les nombreuses variations en matière de diamètre et de largeur de la bobine spiralée permettent de nombreuses combinaisons différentes. Nous sommes ainsi en mesure de mettre au point la solution optimale pour chaque application.
-
Conçus pour gérer un programme de température très agressif, avec une gamme étendue de matériaux et d'épaisseurs de plaques disponibles, chaque échangeur spiralé est personnalisé afin de répondre aux exigences de l'application concernée.
-
Le besoin limité en matière de maintenance et de nettoyage assure un temps de fonctionnement prolongé. S'il est nécessaire de procéder au nettoyage à cause de fluides particulièrement difficiles, les couvercles à charnières permettent d'accéder facilement à l'ensemble de la surface de transfert de chaleur.
-
Solutions très compactes, nos échangeurs spiralés affichent un encombrement minimal. Malgré leur petite taille, les longues voies d'écoulement courbes permettent des coefficients de transfert de chaleur très élevés, jusqu'à deux fois plus élevés que leurs homologues multitubulaires.

Applications
- Industrie laitière/agroalimentaire
- Industrie du biogaz
- Industrie des eaux usées
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
Caractéristiques techniques
- Raccordements de DN32 à DN300
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux du boîtier : Acier au carbone, acier inoxydable
- Matériaux de la spirale : Acier au carbone, acier inoxydable
- Pression de service max. 10 bar (145 psi) Possibilité d'augmenter la pression à la demande
- Température de service max. 200 °C (392 °F)
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Produits associés
FAQ
Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Où puis-je me procurer une liste de prix ?
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Comment obtenir un devis ?
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
- utilisation,
- type de fluide,
- chute de pression,
- débit,
- pression d’utilisation,
- propriétés thermodynamiques, température,
- température de fonctionnement.