Répond aux besoins de l'application avec une performance maximale
Nos échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles et comprennent de nombreuses mises à niveau. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile. La gamme de produits comprend les tailles SW19-SW59, avec d'autres à venir, et peut supporter des températures allant de -40°C à 120°C (-40°F à 248°F) et des pressions allant jusqu'à 25 bars (300 psi).
Caractéristiques et avantages
-
Excellente capacité de transfert de chaleur
-
Conception fiable, fonctionnement sûr
-
Configuration simple du produit
-
Tests complets
-
Gamme de produits diversifiée pour les systèmes de réfrigération industrielle
Nouvelle conception de la plaque offrant une excellente capacité de transfert de chaleur
La gamme SW19-59 offre une performance thermique améliorée grâce à une géométrie de plaque optimisée qui supporte un flux à haute turbulence et permet une conception compacte et une charge plus faible.
Un nouveau système de joint améliore la stabilité du groupe de plaques
Le nouveau système de joint assure une grande stabilité du joint et un alignement optimal des plaques grâce à la nouvelle conception du joint et de la rainure du joint, ce qui permet d'effectuer rapidement et facilement les travaux d'entretien et de maintenance. La nouvelle conception améliore l'étanchéité et empêche la rupture du joint. En outre, le risque de pollution est réduit grâce à la double barrière du joint qui draine toute fuite vers l'extérieur du paquet de plaques. Le nouveau système de joint élimine l'utilisation de colle pour un entretien facile.
Entretien et service faciles
La nouvelle gamme facilite l'entretien et la maintenance. Accès facile au paquet de plaques grâce au galet en nylon non corrosif qui permet de faire glisser facilement la came le long de la barre de transport. Le montage de l'échangeur de chaleur à plaques est rapide et sûr grâce aux têtes de boulons fixes et aux douilles de verrouillage, qui empêchent la rotation de l'écrou et de la tête de boulon lors de l'ouverture et de la fermeture de l'unité. Le système de fermeture amélioré assure un alignement facile et précis du paquet de plaques.
Produit de haute qualité : entièrement testé
La conception de l'échangeur de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss a été testée thermiquement et mécaniquement. En outre, chaque cartouche à plaques semi-soudée et chaque échangeur de chaleur à plaques entièrement assemblé est soigneusement testé à l'hélium avant de quitter l'usine Danfoss.

Regardez la vidéo
La nouvelle série d'échangeurs de chaleur à plaques a été optimisée pour les applications industrielles et comprend des améliorations tant dans la conception des plaques que dans le système de joints.
La nouvelle série d'échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées a été optimisée pour les applications industrielles et comprend des améliorations tant dans la conception des plaques que dans le système de joints.
Téléchargez la brochure

Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 15 sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Guide d’utilisation | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Retour d’expérience | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | Anglais | Multiple | 31 mai, 2021 | 3.1 MB | |
| Guide d’utilisation | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 22 déc., 2023 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Manuel d’utilisation | Échangeurs de chaleur à plaques, plaques simples et semi-soudées Installation, mise en service et maintenance | français, langue française | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Guide d’utilisation | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 02 juin, 2025 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 15 sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 13.0 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 01 août, 2024 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 20 sept., 2022 | 9.7 MB | |
| Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.2 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Anglais | Multiple | 15 sept., 2025 | 5.6 MB | |
| Guide d’utilisation | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.1 MB | |
| Guide d’utilisation | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Espagnol, castillan | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Italien | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Danois | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Chinois | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.7 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Polonais | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Russe | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Allemand | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Portugais | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Manuel d’utilisation | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Anglais | Multiple | 22 juil., 2019 | 6.2 MB | |
| Guide d’utilisation | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russe | Multiple | 17 mai, 2024 | 16.5 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Italien | Italie | 03 mars, 2019 | 8.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Portugais | le Portugal | 05 août, 2019 | 2.7 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Anglais | Multiple | 24 févr., 2019 | 10.2 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Hongrois | Hongrie | 16 mai, 2021 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Turc | Turquie | 05 août, 2019 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Danois | Danemark | 23 avr., 2019 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Polonais | Pologne | 05 août, 2019 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Espagnol, castillan | Espagne | 04 mars, 2019 | 8.9 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Anglais | Multiple | 19 sept., 2023 | 4.2 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Suédois | Suède | 13 mars, 2019 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Vietnamien | Vietnam | 21 nov., 2019 | 9.0 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Allemand | Allemagne | 07 oct., 2019 | 8.4 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Finnois | Finlande | 13 mars, 2019 | 2.8 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger | Tchèque | République Tchèque | 08 juin, 2021 | 3.5 MB | |
| Brochure | Semi-welded plate heat exchanger for industrial refrigeration | français, langue française | France | 03 mars, 2019 | 8.9 MB | |
| Brochure | SONDEX® Semi-Welded Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 3.5 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 9.4 MB | |
| Guide d’utilisation | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Suédois | Multiple | 17 nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Manuel d’utilisation | XGF Plate Type Heat Exchangers-Operation and Maintenance Manual | Anglais | Multiple | 22 sept., 2015 | 2.5 MB | |
| Guide d’utilisation | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois | Multiple | 05 juin, 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainien | Ukraine | 01 oct., 2025 | 3.8 MB | |
| Brochure | Полусварные пластинчатые теплообменники | Russe | Multiple | 06 mai, 2019 | 2.8 MB |
Produits associés

À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICFSS permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.

Module de vidange à base de liquide pour la station de vannes ICF Il permet d'améliorer les performances de dégivrage et de réduire la consommation d'énergie sur les systèmes à l'ammoniac.

L'ICV à brides est disponible en cinq tailles : ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM et ICV 65 PM.

À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICF permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent. La station de vannes ICF comprend plusieurs fonctions dans un seul et même corps.

La vaste gamme de vannes pilotes Danfoss comprend les modèles suivants : Vanne pilote à pression constante, type CVP Vanne pilote à pression différentielle, type CVPP Vanne pilote pressostatique à raccordement de pression de référence, type CVC Vanne pilote électronique à pression constante, type CVE Électrovanne pilote, type EVM (NC) Électrovanne pilote, type EVM (NF) Corps, type CVH pour vannes pilotes, à monter sur des lignes pilotes externes.