Découvrez un traitement supérieur avec les échangeurs à plaques et joints sanitaires Danfoss, méticuleusement conçus pour répondre aux exigences d’hygiène les plus strictes. Nos solutions utilisent des matériaux conformes à la FDA pour garantir la plus haute qualité de votre produit final.
Nos échangeurs à plaques et joints sanitaires sont parfaitement adaptés à une variété d’applications dans l’industrie agroalimentaire. Qu’il s’agisse de la pasteurisation dans la transformation des produits laitiers, du refroidissement dans la production de boissons ou du chauffage dans les brasseries, ces cadres offrent la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour optimiser vos processus. De la pasteurisation des œufs à la production de jus de fruits, les cadres alimentaires Danfoss garantissent le respect des normes d’hygiène tout en fournissant des performances exceptionnelles dans toutes les applications.
Chez Danfoss, nous accordons la priorité à la qualité de vos produits en adaptant chaque échangeur de chaleur à vos besoins spécifiques. Notre technologie de plaque avancée garantit un traitement en douceur des fluides, un contrôle précis du débit et des profils de température optimaux, garantissant des conditions parfaites pour votre application.
Conception de cadre hygiénique : conçus pour répondre aux dernières normes de l’industrie, nos cadres sont conformes aux normes de matériaux de la FDA, garantissant un traitement sûr et hygiénique.
Technologie de plaque supérieure : obtenez la meilleure qualité de produit grâce à un traitement doux des fluides, réglez le débit avec précision et réglez parfaitement la température.
Maintenance facile : choisissez entre des cadres revêtus ou en acier inoxydable massif de conception facile d’accès, permettant une inspection, une maintenance ou un nettoyage rapides, y compris le nettoyage en place (NEP).
Rendement énergétique : nos pasteurisateurs régénératifs peuvent recycler jusqu’à 95 % de l’énergie, offrant des économies substantielles sur la consommation électrique.
Nos échangeurs à plaques et joints sanitaires sont polyvalents et idéaux pour une large plage d’applications, notamment :
Faites l’expérience d’une qualité et d’une efficacité inégalées avec les échangeurs de chaleur à plaques et joints sanitaires de Danfoss, votre partenaire de confiance dans les applications sanitaires.
Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.
Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.
Particulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
Les performances de l’échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE) ont été prouvées par 30 années de développement continu. La garantie d'une efficacité inégalée pour toutes les applications.
Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :