Sondes de pression DST P070 pour systèmes HVAC résidentiels et commerciaux
La surveillance de la pression est facilitée grâce à la nouvelle sonde de pression compacte DST P070 de Danfoss Sensing Solutions.
Capteur de pression DST P070
Les sondes de pression DST P070 garantissent une installation facile grâce à leur tube à braser bimétallique ou à l'interface de pression avec raccord flare femelle, utilisant la technologie MEMS intégrée dans un design léger et compact, idéal pour les applications CVC. Avec une qualité éprouvée, validée par des tests rigoureux, le DST P070 offre une large compatibilité et une excellente disponibilité, tout en respectant pleinement les critères ESG. Son empreinte de production est située en Europe, et il est livré à nos clients avec un support solide.
Caractéristiques et avantages
-
Fiable et robuste
Les sondes peuvent supporter des températures de fluides allant jusqu'à 135 degrés Celsius. Des températures plus élevées sont possibles, sous réserve d'une température ambiante limitée ou de profils de température spécifiques. -
Conception compacte et légère
La technologie MEMS intégrée permet de réduire la taille et le poids du DST P070. Le raccord de pression bimétallique compact est parfait pour les applications nécessitant des espaces restreints, comme les pompes à chaleur et d'autres solutions CVC à fort volume. -
Testé pour être entièrement hermétique
Une série d'essais de validation a été réalisée, incluant des tests de contrainte thermique, de vieillissement, de vibrations, ainsi que des combinaisons d'exposition à la température et aux vibrations. Des contrôles d'étanchéité sous surpression et des tests d'étanchéité à l'hélium ont également été effectués, garantissant ainsi une conception validée conforme à la norme ISO 14 903. -
Tube à braser bimétallique
Le raccord de pression en cuivre et en acier inoxydable garantit une meilleure qualité de soudure et de brasure au niveau du boîtier et du tube. Il présente une conduction thermique plus lente par rapport au cuivre et au laiton, et ne nécessite aucune protection contre le refroidissement lors de l'installation, ce qui le rend plus rapide et plus facile à mettre en œuvre. -
Production localisée durable, automatisée et à grand volume
Nouvelle ligne de production entièrement automatisée à grand volume à Minden, en Allemagne, avec traçabilité complète des pièces et des données de processus. Certifiée ISO 9001, conformité à la qualité IATF 16949 en place et objectif de neutralité carbone dans le champ d'application d'ici 2030. -
Nouvel emballage durable
Le transmetteur de pression DST P070 est emballé dans un packaging respectueux de l'environnement.. En utilisant des plateaux en pâte à papier au lieu de plateaux en plastique, nous réduisons les émissions de CO₂ et le volume de transport. -
Optimisé pour être compatible avec des fluides frigorigènes écologiques à faible PRP.
Compatibilité soigneusement analysée et étudiée pour garantir une compatibilité optimale avec une large gamme de fluides frigorigènes de classe A1, A2L et A3.