Vannes de commande et de régulation automatiques
Les vannes de contrôle et de régulation automatiques offrent une gestion précise du débit de fluide et de la pression, garantissant des performances optimales du système. Nos vannes sont conçues pour une large gamme d’applications, du HVAC aux processus industriels.
Vannes de régulation de pression Danfoss
Les électrovannes assurent une régulation fiable du débit de fluide et de gaz dans les systèmes de réfrigération industrielle. Conçus pour les fluides frigorigènes haute pression tels que le CO₂ et l’ammoniac, ils sont conçus pour gérer les futurs fluides frigorigènes tout en offrant flexibilité, performance énergétique et facilité d’installation. Leur conception modulaire garantit l’adaptabilité à diverses exigences du système, garantissant ainsi la sécurité et des performances optimisées.  ;
Vannes motorisées
Les vannes motorisées fournissent une régulation précise pour une variété d’applications de systèmes de réfrigération, y compris l’injection de liquide, l’aspiration et les conduites gaz chauds. Conçus pour gérer les futurs réfrigérants tels que le CO₂ et l’ammoniac, ils offrent une résistance à la haute pression, une fiabilité opérationnelle et une régulation écoénergétique. Faciles à installer et à entretenir, ces vannes garantissent des performances fluides et une intégration parfaite dans les systèmes de régulation avancés.