Optimisation de la fiabilité et de la précision à couple élevé
Comme les conditions des puits changent au fil du temps, il convient d'adapter la capacité de pompage à l'évolution des besoins pour gagner en productivité. Grâce aux variateurs de fréquence, également connus sous le nom de variateurs à vitesse variable (VSD), inutile de redimensionner les pompes en fonction des différentes conditions de fond. L'application de la commande de pompe à l'aide de VSD vous permet également de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer le rendement, d'accroître la fiabilité et de prolonger la durée de vie de l'équipement. Leur extrême fiabilité, leur faible maintenance et leur capacité de commande à distance les rendent particulièrement adaptés aux sites offshore.
L'énergie propre est également vitale pour l'intégrité des opérations. Les variateurs de fréquence basse tension et moyenne tension de Danfoss offrent des capacités uniques pour une conversion de puissance sans interruption et en douceur. Ces variateurs offrent une capacité intégrée d'atténuation des harmoniques, tandis que la technologie VACON® DCGuard® assure une protection optimale des équipements pour garantir l'intégrité des opérations.

Amélioration des performances des topdrives
Les variateurs de fréquence améliorent la précision et les performances lors de l'application d'un couple élevé au train de tiges de forage en vue de faciliter le process de forage. Aujourd'hui, cette tâche est effectuée au moyen d'un topdrive. Pour répondre aux exigences en matière de commande précise à un couple élevé, le topdrive constitue l'une des applications offshore les plus exigeantes, caractérisée par la présence d'un ou de deux moteur(s) contrôlé(s) par variateur en parallèle sur le même arbre. Par le passé, les tables rotatives étaient fréquemment utilisées, mais la commande des variateurs permet d'améliorer les performances de chacune des méthodes. Pour ce faire, le variateur assure une commande très précise de la vitesse et du couple.
Commande des treuils de forage
En qualité d'engin de levage primaire sur une installation de forage, la fonction principale des treuils de forage consiste à lever et à abaisser le moufle, le topdrive ou le train de tiges de forage. Comme une commande précise à grande vitesse est essentielle pour un fonctionnement efficace des treuils de forage, il s'agit d'une autre des applications les plus exigeantes en mer. Avec deux à quatre moteurs fonctionnant en parallèle sur le même arbre, l'application de la commande de variateur permet de répartir la charge entre les moteurs, ainsi que de contrôler avec précision la tension de ligne et la vitesse de levage ou de descente. En plus de contrôler le couple et la vitesse de très près, les variateurs Danfoss assurent également une protection robuste de l'engrenage et du frein par l'intermédiaire du frein mécanique.
Protection de la pompe à boue
Les variateurs de fréquence protègent et prolongent la durée de vie de la pompe à piston à boue, tout en optimisant le rendement énergétique. Deux moteurs en parallèle font circuler le fluide de forage sous haute pression (jusqu'à 7 500 psi) le long du train de tiges et le remontent jusqu'à la plateforme. Lorsque ces moteurs sont régulés par des variateurs de fréquence, les performances de la pompe à boue sont améliorées tandis que les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie sont moindres.
L'un des moyens d'améliorer les performances des variateurs consiste à assurer une répartition optimale de la charge entre plusieurs moteurs entraînant la même pompe.
Manipulation robuste des conduites
Lors du déplacement de la tige de forage de l'entrepôt au plancher de forage, utilisez la commande de variateur de fréquence pour optimiser la fiabilité et les performances précises des machines de manipulation des conduites.
Fiabilité de la plateforme de forage autoélévatrice
Avec plusieurs moteurs fonctionnant en parallèle sur le même arbre pour déplacer les pieds jusqu'au fond océanique et soulever l'ensemble de la plateforme hors de l'eau, le levage est l'une des applications offshore les plus critiques, et exige une fiabilité totale dans toutes les conditions météorologiques et en haute mer. L'utilisation de variateurs pour commander le fonctionnement de ces moteurs permet d'atteindre une stabilité optimale et un niveau de sécurité supérieur.
Les solutions Danfoss Drives destinées au secteur offshore disposent du plus grand nombre d'homologations par types de classe, délivrées par neuf autorités : DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS, et Class NK. Nous proposons également des variateurs avec la certification SIRA EX requise pour les topdrives et les treuils de forage.
Vous bénéficiez donc du meilleur choix possible lors de la sélection des variateurs pour vos applications de forage offshore.
Produits
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.