Obtenez une réduction significative des dépenses d’investissement et des dépenses opérationnelles dans l’ensemble de vos opérations minières, minérales et de ciment
Les variateurs industriels intelligents Danfoss soutiennent les objectifs de réduction des émissions tout en optimisant la disponibilité de la production.
Tirez parti de la puissance des variateurs de fréquence (VFD) Danfoss conçus pour l’exploitation minière à haut rendement et le traitement des minerais. Nos solutions de contrôle moteur industriel sont conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes, offrant un contrôle précis, une efficacité accrue des processus, une maintenance réduite, une consommation d’énergie réduite et un coût total de possession (TCO) minimisé.
Relever les principaux défis de l’industrie
-
Optimiser la disponibilité : Améliorez la fiabilité de l’équipement pour minimiser les temps d’arrêt imprévus et maintenir la continuité de la production dans les environnements miniers, minéraux et cimentaires exigeants.
-
Support expert et sécurisé : Accès rapide, service et support technique locaux et efficaces, à l’échelle mondiale, même pour les installations souvent situées dans des environnements éloignés et difficiles
-
Favoriser la décarbonation : Faire progresser la décarbonation de la production de ciment et des opérations minières en adoptant des technologies innovantes pour atteindre des objectifs de durabilité agressifs.
Trouvez ce dont vous avez besoin
Solutions
Comment les variateurs de fréquence Danfoss résolvent-ils les défis auxquels sont confrontés les opérations minières, de traitement des minéraux et de ciment ?

Afin d’améliorer la disponibilité de la production, nos variateurs industriels avancés pour usage intensif garantissent une fiabilité supérieure grâce à des fonctionnalités telles qu’une gestion thermique unique avec refroidissement par canal arrière pour réduire les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement, des protections flexibles IP66/NEMA 4X pour les environnements difficiles et la possibilité de fonctionner à des altitudes et températures ambiantes élevées. Ces capacités sont renforcées par une surveillance conditionnelle flexible locale ou à distance des actifs critiques et une prise en charge étendue des câbles moteur, évitant les pannes et optimisant la disponibilité.

Pour la décarbonation, nos variateurs industriels écoénergétiques offrent la meilleure efficacité énergétique de leur catégorie en ajustant en continu la vitesse du moteur pour l’adapter à la charge requise. Parallèlement, ils optimisent les performances pour le type de moteur spécifique et les conditions de fonctionnement locales, offrant le plus haut rendement du système et des réductions substantielles de la consommation d’énergie.

Pour simplifier le service et le support, nos variateurs offrent une plateforme commune sur toute la gamme de puissance et s’intègrent parfaitement à n’importe quel moteur ou plateforme d’automatisation. Cette flexibilité, combinée à une cybersécurité de bout en bout, fournit une solution sécurisée, fiable et efficace pour les demandes à usage intensif, souvent dans des emplacements éloignés.
Si vous êtes prêt à améliorer votre position concurrentielle, contactez-moi pour une consultation professionnelle sur les solutions de variateurs pour l’exploitation minière et découvrez comment Danfoss peut optimiser vos applications.

Applications
Optimisez les performances minières avec des variateurs de fréquence et des convertisseurs de puissance avancés
Les opérations minières exigent une fiabilité et une efficacité sans compromis. Les variateurs et convertisseurs de puissance Danfoss sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, offrant un contrôle moteur précis, des performances de processus améliorées et des gains d’efficacité énergétique significatifs dans les applications critiques. Qu’elles soient souterraines ou en surface, nos solutions favorisent des opérations plus sûres, des coûts réduits et une disponibilité durable.
Contrôle supérieur de la ventilation minière pour plus de sécurité et d’efficacité
Garantir un environnement souterrain sûr grâce à un débit d’air fiable est primordial, mais la ventilation est également un coût opérationnel important. Les variateurs Danfoss offrent la solution la plus flexible et la plus écoénergétique de l’industrie pour le contrôle de la ventilation minière. En gérant avec précision la vitesse des ventilateurs principaux, auxiliaires et boosters, nos variateurs réduisent considérablement la consommation d’énergie tout en garantissant le respect des normes de sécurité. Ils s’intègrent parfaitement aux systèmes de ventilation à la demande (VOD), garantissant que vous n’utilisez que l’énergie nécessaire, ce qui permet d’économiser des coûts d’exploitation importants.
Systèmes de variateur de convoyeur robustes pour l’exploitation minière
Le mouvement fluide et fiable des matériaux est la pierre angulaire de toute mine. Les variateurs Danfoss offrent un contrôle supérieur pour les systèmes de variateur de convoyeur dans les applications minières, réduisant les contraintes mécaniques sur les courroies et les composants de transmission. En garantissant une accélération et une décélération fluides, nos solutions prolongent la durée de vie des longs convoyeurs terrestres et réduisent les temps d’arrêt pour maintenance. Fonctionne de manière fiable avec des longueurs de câble moteur allant jusqu’à 300 mètres sans avoir besoin de filtres de sortie supplémentaires. Pour les systèmes à plusieurs moteurs, nos fonctions avancées de contrôle maître-esclave garantissent une répartition de la charge efficace, maximisant la durée de vie de la courroie et garantissant un fonctionnement fiable pour l’ensemble de votre processus de flux de matériaux.
Entraînements de broyeur à couple élevé et commande de la pompe à boue
Le redémarrage d’un broyeur complètement chargé ou d’une conduite remplie de boue dense nécessite un couple, une puissance et un contrôle exceptionnels. Les variateurs Danfoss sont conçus pour fournir le couple de démarrage élevé requis pour les applications les plus exigeantes. Après un arrêt inattendu, nos variateurs redémarrent les processus en douceur et en toute sécurité, protégeant l’équipement, minimisant les contraintes sur les composants mécaniques et reprenant rapidement la production pour un fonctionnement fiable et à haute disponibilité.
Conçus pour la chaleur, la poussière et les charges exigeantes du secteur minier, les variateurs de fréquence et les modules système Danfoss sont le choix optimal pour améliorer la sécurité, réduire la maintenance et réaliser des économies d’énergie significatives dans l’ensemble de vos opérations.
Améliorer la fiabilité dans les applications de traitement des minéraux
Les variateurs Danfoss sont conçus pour résister aux températures extrêmes, à la poussière et aux vibrations courantes sur les sites de traitement des minerais. Grâce à une conception robuste et à une technologie de refroidissement avancée, nos solutions garantissent une longue durée de vie sans problème pour votre équipement. Caractéristiques clés :
- Gestion intelligente de la chaleur : La technologie unique de refroidissement par canal arrière intégrée à nos variateurs de forte puissance peut réduire les besoins de ventilation des locaux électriques jusqu’à 90 %. Cette innovation en matière de refroidissement permet d’utiliser des systèmes de climatisation plus petits et moins chers et de réduire considérablement les coûts d’exploitation.
- Protection pour environnements sévères : Les composants électroniques revêtus et les systèmes de refroidissement internes avancés protègent les composants sensibles des contaminants, garantissant une fiabilité élevée même dans des environnements poussiéreux et corrosifs. Les classes de protection IP55 et IP66 permettent une installation flexible, y compris un montage décentralisé au plus près du moteur. Nos variateurs sont conçus pour fonctionner parfaitement à des températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C sans déclassement.
Performances supérieures pour les systèmes de concassage, de broyage et les entraînements de broyeurs SAG
Danfoss fournit un contrôle optimisé pour vos applications les plus énergivores, vous garantissant ainsi de tirer le meilleur parti de votre équipement.
- Systèmes d’entraînement pour le concassage des minerais : Nos variateurs de fréquence et démarreurs progressifs assurent un démarrage et un arrêt du moteur en douceur et contrôlé, réduisant ainsi les contraintes mécaniques sur les concasseurs et les convoyeurs à bande. Cela minimise l’usure, prolonge la durée de vie de l’équipement et réduit les temps d’arrêt pour maintenance.
- Entraînements de broyeurs pour le traitement des minerais : Obtenez un contrôle précis de la vitesse des broyeurs afin d’optimiser le débit et la consommation d’énergie. Nos variateurs fournissent un couple de démarrage élevé pour les broyeurs à pleine charge et peuvent s’adapter à des conditions de charge variables, garantissant un fonctionnement stable et efficace.
- Systèmes d’entraînement de broyeurs SAG : Pour les grands broyeurs semi-autogènes (SAG), des systèmes d’entraînement fiables et puissants sont essentiels. Les solutions Danfoss offrent le couple élevé, les performances robustes et le contrôle avancé nécessaires pour gérer ces applications exigeantes, en maximisant la productivité et la disponibilité.
Réduire les coûts de projet et simplifier l’installation
La conception compacte et peu encombrante des variateurs Danfoss offre des avantages significatifs pour les nouveaux projets et les rénovations.
- Possibilité d’utiliser des câbles moteur longs : Fonctionnement fiable avec des longueurs de câble moteur allant jusqu’à 300 mètres sans avoir besoin de filtres de sortie supplémentaires. Cette fonction standard permet de gagner de l’espace, de réduire le temps d’installation et de réduire les coûts globaux du projet
- Pour étendre encore davantage la longueur de câble non blindé, combinez-le avec des filtres sinus d’entrée et de sortie Danfoss
- Encombrement réduit : La densité de puissance élevée des variateurs de fréquence Danfoss garantit la conception la plus compacte du marché, ce qui minimise l’encombrement des salles électriques et simplifie l’implantation. Cela permet à son tour de réduire la taille du bâtiment, les besoins en climatisation, les efforts d’installation et l’investissement total du projet : à la fois en termes de coûts de construction et d’exploitation.
Optimisez la production de ciment avec des variateurs de fréquence hautes performances
Dans l’environnement exigeant d’une usine de ciment, la stabilité du processus, l’efficacité énergétique et la fiabilité de l’équipement sont essentielles au succès de l’installation. Les variateurs de fréquence (VFD) Danfoss sont conçus pour prospérer dans ces conditions difficiles, fournissant un contrôle précis et robuste de vos applications les plus vitales pour améliorer la qualité du clinker, réduire la consommation d’énergie et diminuer les coûts de maintenance.
Contrôle de précision pour les entraînements de four rotatif
La stabilité du four est cruciale pour une production constante de clinker. Nos solutions pour les entraînements de four rotatif offrent des performances exceptionnelles là où c’est le plus important. Avec une capacité de surcharge élevée et la capacité de fournir un couple de démarrage élevé, nos variateurs de fréquence garantissent un fonctionnement fiable, même sous des charges lourdes. Ils assurent une accélération et une décélération en douceur, réduisant ainsi les contraintes mécaniques sur l’ensemble de la chaîne de transmission. Ces performances supérieures en termes de couple d’arbre moteur et de précision à haute vitesse se traduisent par un four plus stable, une production optimisée et une durée de vie prolongée de votre équipement.
Efficacité maximale pour les variateurs de refroidisseur de clinker
Les refroidisseurs de clinker sont une source importante de consommation d’énergie électrique au sein du processus pyrotechnique du ciment, principalement entraînée par des ventilateurs de refroidissement, secondaires, tertiaires et d’évacuation d’air de grande capacité. Les variateurs de fréquence Danfoss fournissent une commande de vitesse précise pour ces ventilateurs de refroidisseur à clinker, permettant d’adapter exactement le débit d’air à la demande de refroidissement et de processus. Comme la puissance du ventilateur varie avec le cube de vitesse, même de légères réductions de vitesse permettent de réaliser des économies d’énergie significatives. Cette régulation optimisée réduit non seulement les coûts d’exploitation, mais améliore également l’efficacité de la récupération de chaleur en stabilisant les températures de l’air secondaire et tertiaire.
Contrôle moteur fiable pour l'ensemble des applications de cimenteries
Au-delà des fours et des refroidisseurs, Danfoss fournit un contrôle moteur robuste pour chaque étape de votre process en cimenterie. Des concasseurs et convoyeurs aux ventilateurs et pompes, nos variateurs de fréquence améliorent le contrôle de process, réduisent l’usure mécanique et améliorent l’efficacité globale de votre installation. Conçus pour résister à des températures élevées et à des environnements poussiéreux, nos variateurs sont le choix fiable pour moderniser et optimiser toute votre ligne de production de ciment.

Dans les secteurs à forte consommation d’énergie tels que l’exploitation minière et le ciment, la réduction de votre empreinte carbone est la clé d’une croissance durable. Danfoss fournit des solutions puissantes pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les coûts d’exploitation et vous aider à atteindre vos objectifs de décarbonation.
Nos systèmes de variateurs écoénergétiques leaders sur le marché réduisent la consommation d’énergie en adaptant précisément la vitesse du moteur à la demande de charge. En tant que premier à atteindre la classe d’efficacité la plus élevée des variateurs (IE2), nous minimisons les pertes d’énergie. Pour une décarbonation plus profonde, notre technologie de variateurs avec freinage par récupération récupère l’énergie de freinage des applications telles que les convoyeurs en descente et la réinjecte sous forme d’énergie propre. Il s’agit d’une étape cruciale pour la décarbonation de la production de ciment et de l’exploitation minière.
Les variateurs Danfoss sont conçus pour une efficacité et une fiabilité durables dans les conditions les plus difficiles et aux températures ambiantes les plus élevées. Le refroidissement par canal arrière réduit les coûts de climatisation des salles électriques en évacuant jusqu’à 90 % des pertes thermiques des variateurs, diminuant ainsi à la fois le CAPEX et l’OPEX.
Les variateurs Danfoss sont conçus pour un fonctionnement dans des conditions ambiantes et à haute altitude les plus élevées sans déclassement, garantissant une longue durée de vie fiable.

Dans l’exploitation minière et le ciment, les temps d’arrêt imprévus nuisent à la rentabilité. Numérisez vos opérations en transformant vos variateurs Danfoss en capteurs intelligents pour vos équipements les plus critiques.
En utilisant le variateur pour la surveillance de l’état, vous obtenez des données d’état en temps réel de vos moteurs et applications. Ces données sont essentielles pour permettre une maintenance prédictive efficace dans l’industrie, vous permettant de résoudre les problèmes émergents bien avant qu’ils ne touchent une panne. Cette stratégie proactive évite les arrêts coûteux, réduit les dépenses de maintenance et prolonge la durée de vie de vos actifs.
De plus, la surveillance à distance des variateurs industriels permet à votre équipe, ou aux experts Danfoss, d’accéder en toute sécurité aux données opérationnelles depuis n’importe où. Cela permet un dépannage rapide et une analyse experte sans le coût et le délai d’une visite sur site.
Libérez les données déjà stockées dans vos variateurs pour construire un fonctionnement plus fiable, résilient et rentable.

Bien que les variateurs de fréquence soient essentiels dans l’exploitation minière et le ciment, comme toute charge non linéaire, ils peuvent créer une distorsion harmonique, une forme de pollution électrique qui peut affecter négativement d’autres équipements et entraîner des temps d’arrêt coûteux. Danfoss propose un portefeuille complet de solutions pour nettoyer votre réseau électrique, protéger vos actifs et garantir la stabilité opérationnelle.
Solutions pour chaque niveau d'atténuation des distorsions harmoniques :
- Atténuation intégrée : Tous les variateurs industriels Danfoss sont équipés de série de selfs CC intégrées qui réduisent considérablement les harmoniques à la source, protégeant ainsi votre réseau sans composants supplémentaires.
- Variateurs très faibles harmoniques : Pour des exigences plus strictes, nos variateurs à faibles harmoniques dédiés utilisent une technologie active pour garantir moins de 5 % de THDi, garantissant ainsi la conformité aux normes mondiales telles que IEEE 519.
- Filtre harmonique actif : Pour une flexibilité maximale, un Active Harmonic Filter (filtre harmonique actif) Danfoss fournit une correction centralisée pour toute une installation ou salle électrique. Il annule dynamiquement les harmoniques de n’importe quelle source, garantissant une alimentation propre pour tous les équipements connectés.
En mettant en œuvre la bonne stratégie d’atténuation des harmoniques, vous protégez vos actifs critiques, garantissez la conformité du réseau et maximisez la disponibilité.
Portefeuille produits :
Découvrez notre portefeuille de variateurs de fréquence industriels, conçus pour offrir une fiabilité et une efficacité inégalées dans les environnements industriels les plus difficiles. Des solutions de variateurs de fréquence robustes pour l’exploitation minière et le traitement des minéraux au contrôle moteur précis pour la production de ciment, nos variateurs sont conçus pour réduire vos coûts d’exploitation, améliorer le contrôle de process et maximiser la disponibilité.
Discutez avec un expert
Si vous êtes prêt à améliorer votre position concurrentielle, contactez-moi pour une consultation professionnelle sur les solutions de variateurs pour l’exploitation minière et découvrez comment Danfoss peut optimiser vos applications.
FAQ
Foire aux questions sur les variateurs de fréquence dans l’exploitation minière, les minéraux et le ciment
Questions générales
Quelle est la différence entre un VFD (variateur de fréquence) et un VSD (variateur à vitesse variable) ?
Les termes VFD (variateur de fréquence) et VSD (variateur à vitesse variable) sont souvent utilisés indifféremment. Les deux font référence à un appareil qui contrôle la vitesse d’un moteur électrique en réglant l’alimentation. VFD est le terme techniquement plus précis, car le variateur varie spécifiquement la fréquence pour contrôler la vitesse du moteur. Danfoss est spécialisé dans les variateurs de fréquence hautes performances pour les applications industrielles.
Comment les variateurs améliorent-ils l’efficacité du traitement des minéraux ?
Les variateurs de fréquence sont fondamentaux pour améliorer l’efficacité du traitement des minéraux de plusieurs manières clés. Ils permettent :
- Contrôle de process optimisé : Vous pouvez adapter parfaitement le rendement aux exigences du processus en permettant une commande de vitesse précise des équipements tels que les broyeurs, les convoyeurs et les pompes à boues. Cela élimine les goulots d’étranglement, améliore la qualité du produit final et maximise la sortie.
- Importantes économies d'énergie : Les variateurs de fréquence réduisent considérablement la consommation d’énergie en veillant à ce que les moteurs fonctionnent uniquement à la vitesse requise pour la charge, en particulier sur les pompes et les ventilateurs. Cela permet de réduire directement les coûts d’exploitation, une composante importante de l’efficacité globale.
Disponibilité accrue de l’équipement : Un démarrage et un arrêt en douceur réduisent les contraintes mécaniques sur les courroies, les engrenages et les accouplements. Cela prolonge la durée de vie de l’équipement et, surtout, réduit les temps d’arrêt imprévus dus à des pannes mécaniques. - Maintenance prédictive : Les variateurs modernes agissent comme des capteurs intelligents, surveillant l’état de l’équipement. Cela permet une stratégie de maintenance proactive pour résoudre les problèmes avant qu’ils n’entraînent un arrêt coûteux, ce qui apporte un nouveau boost à l’efficacité opérationnelle.
Quels sont les avantages d’un variateur de fréquence pour la ventilation minière ?
Les avantages d’un variateur de fréquence pour la ventilation minière sont significatifs. Tout d’abord, ils permettent de réaliser d’énormes économies d’énergie en vous permettant de contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la demande en temps réel (ventilation à la demande ou VOD), afin que vous n’utilisiez que la puissance nécessaire. Cela permet de réduire considérablement les coûts d’exploitation. Deuxièmement, ils améliorent la sécurité en garantissant un débit d’air fiable et contrôlé. Enfin, en permettant des démarrages et des arrêts en douceur, les variateurs de fréquence réduisent les contraintes mécaniques sur les moteurs de ventilateurs et les transmissions, ce qui réduit les coûts de maintenance et prolonge la durée de vie de l’équipement.
Installation et environnement
Quelles classes de protection sont disponibles pour les variateurs Danfoss ?
Nos variateurs sont disponibles dans une large gamme de classes de protection pour s’adapter à tous les environnements, y compris IP00, IP20, IP21, IP54, IP55 et IP66, en fonction de la taille d'enveloppe et de la puissance du variateur.
Les variateurs Danfoss peuvent-ils être installés dans des endroits poussiéreux, humides ou à l'extérieur ?
Oui. Nos variateurs sont conçus pour les environnements difficiles. Nous proposons des indices de protection allant jusqu’à IP66/NEMA 4X, qui sont étanches à la poussière et protégés contre les jets d’eau à haute puissance, ce qui les rend idéaux pour une installation dans des usines de traitement ou même à l’extérieur avec un simple écran de protection. Pour les besoins de puissance plus élevés, nous proposons des solutions IP54 robustes.
Quelle est la température et l’altitude maximales de fonctionnement en toute sécurité ?
Nos variateurs sont conçus pour un fonctionnement fiable à des températures ambiantes comprises entre -25 °C et +50 °C (-13 °F et 122 °F). Ils peuvent fonctionner à une altitude maximale de 1 000 mètres (3 280 pieds) sans déclassement et peuvent être utilisés jusqu’à 4 400 mètres (14 435 pieds) avec déclassement.
Quelle est la meilleure façon de maintenir les variateurs au frais et de réduire les coûts des salles électriques ?
Pour les variateurs de plus de 90 kW, nous proposons une conception de refroidissement par canal arrière unique en standard. Cette technologie de gestion thermique élimine jusqu’à 90 % de la chaleur directement des composants de puissance du variateur, réduisant considérablement la charge thermique dans votre salle électrique. Cela élimine souvent le besoin de systèmes de climatisation coûteux et énergivores, ce qui réduit à la fois les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation.
Caractéristiques techniques
Quelles tensions nominales prenez-vous en charge ?
Nous prenons actuellement en charge une large gamme de tensions nominales allant de 200 V à 690 V pour répondre aux exigences industrielles mondiales.
Proposez-vous des solutions d'atténuation des harmoniques ?
Oui, nous disposons d’un portefeuille complet pour garantir une qualité d’alimentation élevée. Nos solutions comprennent des variateurs ultra-faible harmonique (ULH), des variateurs à faibles harmoniques en armoire, ainsi que des systèmes de filtres d’harmoniques passifs et actifs.
Découvrez des solutions d'atténuation des harmoniques rentables
Quelles sont les longueurs de câble moteur maximales prises en charge ?
Un avantage clé de nos variateurs est leur capacité à fonctionner avec de longs câbles moteur sans avoir besoin de filtres de sortie supplémentaires. Selon le produit, ils prennent en charge des longueurs de câble blindé allant jusqu’à 300 mètres (généralement 150 mètres), ce qui permet d’économiser de l’argent et de l’espace dans l’armoire.
Comment garantir la conformité CEM ?
Les variateurs Danfoss sont fournis de série avec des filtres RFI (interférences radiofréquence) intégrés pour toutes les catégories CEM, qui doivent être confirmés au moment de la commande. Cela garantit un fonctionnement fiable de tous les autres équipements électriques sur la même installation sans avoir besoin de filtres supplémentaires.
Exploitation et contrôle
Comment puis-je m’assurer que le variateur est parfaitement adapté à mon moteur ?
Nos variateurs sont dotés de l’adaptation automatique au moteur (AMA), un algorithme puissant qui mesure les caractéristiques électriques du moteur et optimise les paramètres de commande du variateur en conséquence. Ce processus ne prend que quelques secondes, ne nécessite pas la rotation du moteur et garantit une précision de contrôle maximale ainsi qu’une efficacité de fonctionnement optimale pour les moteurs asynchrones, à aimants permanents (PM) ou à réluctance synchrone (SynRM).
Quels protocoles de communication prenez-vous en charge ?
Nous prenons en charge tous les principaux protocoles de communication industrielle, y compris, mais sans s'y limiter, PROFIBUS, PROFINET, MODBUS, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, DeviceNet, CANopen et OPC UA pour une intégration transparente dans votre système de contrôle.
Comment puis-je copier les paramètres d’un variateur à un autre ?
Deux options s’offrent à vous. Vous pouvez utiliser nos outils logiciels PC pour télécharger le jeu de paramètres et le charger sur un autre variateur, ou vous pouvez télécharger les réglages directement sur le panneau de commande local (LCP) du variateur, retirer le panneau et le brancher sur un autre variateur pour télécharger la configuration.
Maintenance et support
Quelle maintenance régulière est requise pour les variateurs Danfoss ?
Nos variateurs sont conçus pour une longue durée de vie avec une maintenance minimale. Pour la plupart des tailles du châssis, l’exigence principale est le nettoyage périodique des ventilateurs de refroidissement pour garantir un débit d’air optimal. Un contrat de service DrivePro® garantira un budget de maintenance prévisible et une fiabilité optimale de vos systèmes pendant de nombreuses années
Comment lire le code type (ou code modèle) de mon variateur ?
Le code modèle (ou code type) est une chaîne unique de caractères qui définit la configuration spécifique de votre variateur. Vous pouvez saisir ce code dans le configurateur en ligne sur notre site web pour obtenir un aperçu complet de ses fonctionnalités ou consulter le manuel d’utilisation du produit.
Pourquoi choisir Danfoss ?
En tant que pionnier des variateurs de fréquence, Danfoss est votre partenaire expert pour les solutions de variateurs industriels. Nous concevons des variateurs qui offrent une fiabilité et une efficacité inégalées dans les conditions les plus difficiles.
Nos boîtiers IP66 haute étanchéité permettent des solutions d’automatisation minière décentralisées sans armoires coûteuses, tandis qu’une conception robuste garantit un repositionnement fiable. Nous simplifions l’installation avec un support de câble moteur long et boostons votre efficacité avec un refroidissement par canal arrière unique et des variateurs régénératifs qui réduisent les coûts énergétiques et favorisent la décarbonation. Avec une capacité de surcharge élevée et une surveillance conditionnelle intégrée, nous vous garantissons une production et une disponibilité maximales.
Choisissez Danfoss pour réduire votre coût total de possession et faire avancer votre entreprise.
En quoi les variateurs de Danfoss sont-ils si particuliers ?