Grande précision d'enroulement et de déroulement et économies d'énergie
Pour améliorer la fiabilité, la qualité et l'efficacité des process avec des coûts d'exploitation moindres, il suffit d'appliquer une commande de vitesse variable aux bobineuses et aux dévidoirs dans les process de fabrication du papier, de l'acier, des produits chimiques et du textile. En outre, l'adaptation d'un variateur de fréquence permet d'augmenter les vitesses d'enroulement et de déroulement sans interrompre le process, grâce à des performances de commande améliorées.
Pour une commande extrêmement rigoureuse de la bobineuse sur une large plage de vitesses, les variateurs de fréquence Danfoss fournissent une plage de couple et une résolution correctes. L'utilisation de variateurs de fréquence permet donc d'obtenir une grande précision d'enroulement tout en économisant de l'énergie.
Lorsque la bobineuse ou le dévidoir fonctionne avec des cycles de freinage constants, un variateur de fréquence Danfoss offre des avantages particuliers en termes d'économie d'énergie. Pendant le freinage, la bobineuse/le dévidoir renvoie une grande quantité d'énergie à la liaison à courant continu du variateur. Normalement, cette énergie est dissipée par des résistances de freinage. Cependant, les variateurs de fréquence Danfoss peuvent entraîner des économies d'énergie significatives en régénérant l'énergie excédentaire de la liaison à courant continu vers le réseau, ou en fournissant l'énergie via le bus CC commun vers le variateur de la bobineuse.
Les avantages de la commande du variateur de fréquence Danfoss pour les applications de bobineuses et de dévidoirs comprennent également :
- une qualité supérieure grâce à une meilleure commande de couple ;
- une disponibilité accrue grâce à une plus grande fiabilité ;
- une réduction des coûts de maintenance ;
- un gain de place grâce à la conception compacte et optimisée de l'armoire du convertisseur ;
- une intégration, une installation et une mise en service aisées ;
- un meilleur rendement énergétique.

Produits

Permet aux intégrateurs de systèmes, aux constructeurs de machines et aux équipementiers de concevoir et de construire des systèmes de variateurs industriels efficaces. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.

Conçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.

Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.