Grâce à un contrôle des pompes industrielles avec les variateurs de fréquence Danfoss, vous pouvez optimiser vos process et réduire les coûts de l'énergie et de maintenance de manière significative. Le variateur de fréquence garantit que la pompe répond exactement à la demande, et un fonctionnement à des niveaux variables de charge partielle au lieu d'une puissance maximale.
La sécurité constitue la priorité absolue dans le domaine du pompage industriel au sein de l'industrie chimique, des autres secteurs de traitement et des industries lourdes. Danfoss Drives possède le savoir-faire et une offre de produits destinés à simplifier la mise en conformité vis-à-vis des réglementations, par exemple, en matière de surveillance de la température de moteurs certifiés ATEX et de conformité aux recommandations NAMUR.
L'optimisation de la consommation d'énergie et le contrôle commande SCADA des systèmes industriels représentent également une tendance en plein développement. Grâce à la fonction intégrée de décolmatage des variateurs Danfoss, il est possible d'augmenter l'efficacité d'une pompe de 15 à 30 % et de réduire radicalement les coûts de maintenance.
Protection des équipements
La protection contre les harmoniques de vos équipements constitue une autre priorité stratégique au sein des environnements industriels. Les harmoniques sont le résultat de charges non linéaires. Il existe plusieurs autres sources d'harmoniques outre les variateurs de fréquence. Nous sommes en mesure de donner des conseils et d'assurer des services d'analyse et d'évaluation des harmoniques. Notre gamme de produits comprend des selfs pour la réduction des harmoniques. Nous proposons aussi des solutions actives et passives pour leur atténuation.
Parfaite correspondance entre le variateur et la pompe
Vous trouverez le parfait système de commande de pompe pour toutes vos applications de pompage industrielles au sein de notre vaste gamme de variateurs de fréquence basse tension. Notre portefeuille de produits répond à vos spécifications en matière d'alimentation, et couvre une plage de puissances d'une fraction de kW jusqu'à quelques MW, et des tensions de 230 à 690 V. Les possibilités de montage satisfont les diverses exigences des utilisateurs, à savoir : montage mural, modules pour le montage de panneaux et protections standardisées avec classes de protection pour différents environnements d'installation. Des options de refroidissement par air ou liquide sont disponibles. L'éventail de choix pour les applications frontales est également très complet : redresseurs à 6 ou 12 pulses ou applications Active Front End.
La vaste gamme de variateurs en armoire standardisée offre une sélection complète d'options de sections en entrée et de puissance du moteur. Ces options comprennent, par exemple, des contacteurs, des fusibles, des commutateurs et des filtres pour dU/dt, mode commun et onde sinusoïdale. Si nos solutions préconfigurées ne répondent pas à vos besoins, nous pouvons adapter nos armoires afin d'y répondre pleinement.
Services tout au long du cycle de vie
Afin d'optimiser encore plus les performances de vos pompes industrielles, nous vous proposons un large ensemble de services couvrant la période avant le démarrage de l'équipement ainsi que le fonctionnement et la maintenance des variateurs de fréquence. Nos services incluent l'assistance à la clientèle, la conception, la garantie étendue, le démarrage, la maintenance, la mise à niveau, la fourniture des pièces de rechange et la formation.