Dans le centre de développement d'applications Smart Store de Danfoss à Nordborg, au Danemark, nous intégrons toutes les technologies pertinentes pour le secteur de la distribution alimentaire, de la réfrigération naturelle à l'efficacité énergétique, en passant par la réduction des déchets et l'approvisionnement en énergies renouvelables, le tout dans une seule installation.


Le nouveau "Smart Store" ouvre la voie aux supermarchés du 21e siècle.
Le nouveau Smart Store servira de centre d'essai de Danfoss pour les technologies à haut rendement énergétique. Le Smart Store devrait être environ 50 % plus économe en énergie qu'un supermarché classique équipé d'un système de réfrigération au CO2 de première génération.
En savoir plus
Avec une population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici 2050, la vente et le stockage durables des denrées alimentaires sont plus importants que jamais. Cependant, il s'agit d'une étape souvent négligée dans la décarbonisation de la société.
Lire l'étude de cas (en anglais)