Chaque jour, dans le monde entier, la glace est utilisée pour une multitude d’applications, du maintien de boissons au frais à des applications beaucoup plus critiques comme le maintien de la chaîne du froid alimentaire.
Les composants des machines à glace commerciales sont généralement utilisés pour les machines utilisées dans le domaine de la restauration, de l’hébergement, des soins de santé et dans les magasins de proximité.
La glace peut être produite de différentes manières et prendre la forme d’un carré, d’un croissant, d’un cube, d’un haut-de-forme ou être pilée. Les machines existent en plusieurs tailles et produisent généralement de la glace allant de 27 kg (60 lb) à 1 100 kg (2 500 lb) par jour.
Peu importe la forme de la glace ou la taille de la machine, cette dernière doit être fiable, très performante, silencieuse, écoénergétique et compatible avec les réfrigérants écologiques afin de réduire votre empreinte carbone.
Danfoss propose une large gamme de composants destinés aux machines à glace commerciales afin de répondre à la demande du processus commercial de production de glace : régulateurs et compresseurs mécaniques et électroniques, etc.
Vous recherchez des machines à glace industrielles ? Pour en savoir plus sur nos produits et nos solutions pour les machines à glace industrielles, cliquez ici.
Caractéristiques et avantages
Régulation optimale de la température
Solutions légères et compactes
Produits en acier inoxydable pour les environnements agressifs et l’industrie agroalimentaire
Solutions fiables avec de faibles coûts de fonctionnement et de maintenance
Produits compatibles avec tous les réfrigérants courants, y compris les réfrigérants naturels