Optimisation des skids de pompe d'assèchement
De nombreux sites miniers préfèrent utiliser un skid de pompe électrique plutôt qu'un skid de pompe à moteur diesel traditionnel, pour des raisons environnementales et de réduction des coûts. Cette configuration est possible si une alimentation électrique se trouve à proximité du skid de pompe d'assèchement.
Contrairement aux moteurs diesel, les skids de pompe électrique utilisent habituellement un moteur CA et un variateur pour régler le débit de la pompe d'assèchement. En règle générale, le coût initial d'un skid à entraînement électrique est supérieur au système diesel, mais les frais d'exploitation sont nettement inférieurs. L'investissement initial supérieur est très vite amorti, souvent en quelques mois. Comme il n'est pas nécessaire de changer l'huile d'un moteur diesel toutes les centaines d'heures de fonctionnement, ni de payer les camions et la main-d'œuvre de ravitaillement, les économies sur les coûts de maintenance et d'exploitation sont encore supérieures.
Dans le cadre des opérations d'assèchement des mines à ciel ouvert au moyen de pompes submersibles, les variateurs de fréquence Danfoss se révèlent particulièrement adaptés et offrent de nombreux avantages pour optimiser les performances du skid de pompe d'assèchement, à savoir :
- Un diamètre de pompe aussi petit que possible, par rapport au fonctionnement à démarrage direct.
- Un contrôle du niveau d'eau des pompes d'assèchement, pour éventuellement se passer de vannes.
- Un transfert de données vers la station principale par radio ou satellite.
- Un changement de logiciel par satellite.
- Une protection contre le fonctionnement à sec de la pompe.
- Zéro dépense pour remplacer les pompes, grâce à une plage de commande plus étendue avec les variateurs par rapport aux vannes.
- Un fonctionnement indépendant avec un contrôle de niveau du PID et un mode veille, lorsque le niveau d'eau souhaité est atteint. Lorsque le niveau remonte, la pompe redémarre sans qu'un signal externe ne soit nécessaire.
Les variateurs de fréquence Danfoss se veulent également compatibles avec l'ensemble des technologies habituelles de moteur, comme les moteurs à induction, les moteurs à réluctance synchrones et les moteurs à aimants permanents. Cette flexibilité vous permet d'optimiser le système avec les marques de moteur et les technologies de votre choix.
Résolution des problèmes liés aux skids de pompe d'assèchement
Parmi les principaux défis auxquels sont exposés les variateurs sur les skids de pompe électriques, citons :
- Le manque d'espace disponible. La taille du variateur joue souvent sur les dimensions et, par conséquent, sur le prix du skid de pompe, ainsi que sur les coûts liés à la création et au forage du puits.
- L'environnement généralement chaud, rude et poussiéreux où est installé le skid de pompe.
Les variateurs Danfoss surmontent aisément ces difficultés et sont donc largement utilisés sur les skids de pompe d'assèchement sur de nombreux sites miniers. Leurs boîtiers compacts permettent souvent au fabricant de skid de pompe de réduire la taille et le coût de celui-ci. Leur conception robuste, adaptée aux températures ambiantes élevées garantit une longue durée de vie, même s'ils sont installés à l'extérieur sur un skid de pompe d'assèchement d'un site minier chaud et humide où les camions destinés à l'exploitation minière soulèvent de la poussière en passant à quelques minutes d'intervalle.
Les boîtiers IP66 étant disponibles pour une large plage de puissance, les variateurs sont faciles à installer sur le skid de pompe, avec un simple blindage contre les intempéries pour protéger du soleil. Robuste et fiable, cette solution ne demande qu'un minimum d'entretien.