La méthode la plus confortable et économe en énergie pour chauffer les bâtiments résidentiels.
Pour atteindre ce niveau de confort et d'économie d'énergie, le système de chauffage par le sol doit être correctement conçu, construit et contenir les composants de qualité adaptés.
Danfoss propose tout ce dont vous avez besoin pour établir un système de chauffage par le sol durable. Pour chaque application, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation, pour les nouvelles constructions ou les rénovations, et pour les maisons individuelles ainsi que les immeubles d'appartements.
Comment nous pouvons vous aider
-
Planchers chauds confortables
Le chauffage par le sol offre un confort thermique, en gardant vos pieds au chaud pendant que votre tête reste légèrement plus fraîche. La plupart des personnes trouvent cette différence de température entre les pieds et la tête très confortable.
-
Confort et économies d'énergie
Une distribution de chaleur équitable et confortable permet de baisser la température ambiante tout en conservant une sensation de chaleur. Pour chaque degré de baisse de la température ambiante, 5% d'énergie est économisée. De plus, le chauffage par le sol ne nécessite pas des températures d'alimentation aussi élevées que les radiateurs, car il dispose d'une surface plus grande à partir de laquelle la chaleur est émise. Les sources de chaleur telles que les chaudières à gaz fonctionnent de manière plus efficace à basse température, comme c'est le cas pour le chauffage par le sol.
-
Pas de radiateurs, nettoyage facile
Les radiateurs accumulent la poussière - et il est difficile de nettoyer autour d'eux. Le chauffage par le sol est dissimulé sous le plancher et facilite le nettoyage.
-
Moins de poussière dans l'air
En raison de la grande surface de chauffage du chauffage par le sol, moins de poussière est soulevée. Les radiateurs chauds déplacent beaucoup d'air chauffé vers le haut à partir des grilles - et la poussière voyage avec.
-
Sécher les sols mouillés
La plupart des gens connaissent le problème de l'eau sur le sol de la salle de bain. Avec le chauffage par le sol, l'eau s'évapore rapidement et le sol redevient sec et sûr.
Points forts
Le chauffage par le sol devrait être contrôlé par pièce
- La température désirée varie d'une pièce à l'autre, par exemple du salon à la chambre à coucher.
- Le chauffage par le sol est automatiquement réduit ou éteint lorsque la température désirée est atteinte, ce qui permet de réduire votre facture énergétique.
- Par conséquent, le contrôle par pièce est même une exigence légale dans certains pays européens.
Atteindre un équilibre parfait du système
- Le système d'alimentation en eau Danfoss (collecteurs) est équipé de vannes de pré-réglage. Elles garantissent que la bonne quantité d'énergie (eau chauffée) est distribuée à chaque pièce.
- Les niveaux de confort sont ainsi atteints avec la consommation d'énergie la plus faible.
Économisez davantage avec la réduction de température
- La réduction de température pendant les vacances, la nuit ou le jour peut être programmée ou activée à tout moment.
- Économisez 5% d'énergie pour chaque degré de baisse de la température ambiante.
Contrôlez le confort par pièce ou par température de sol
- Le chauffage par le sol vous permet de contrôler le chauffage en fonction de la température du sol ou de la température ambiante - il suffit de régler une température qui vous semble confortable !
- Le thermostat infrarouge unique et breveté, disponible dans les systèmes CF2+ et Danfoss Icon™, vous permet de contrôler précisément la température de la surface du sol.
Les thermostats de pièce sans fil offrent la liberté de décorer sans contrainte
Apprentissage adaptatif pour des prévisions intelligentes
Si vous programmez une température souhaitée par exemple à 6h du matin, l'apprentissage adaptatif calculera le moment d'initier le chauffage afin d'atteindre la température souhaitée à temps pour le petit-déjeuner.
Outils et applis
Vous pouvez facilement dimensionner votre système de chauffage par le sol grâce à notre planificateur rapide.
Produits associés
Actualités
Vous souhaitez rester informé ?
Restez au courant des dernières nouvelles de l'industrie du chauffage.
Vous recevrez des mises à jour importantes, des opportunités de formation, des conseils et astuces utiles et bien plus encore pour faciliter votre travail quotidien. Rejoignez-nous avec un simple clic !