Commande des compresseurs pour la climatisation et la ventilation des bâtiments
La commande de vitesse variable d'un chiller vous permet de fournir une régulation de pression constante tout en ajustant la capacité selon le besoin réel basé sur des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.
Les variateurs de fréquence Danfoss garantissent des démarrages et des arrêts moins fréquents, ce qui permet de réduire l'usure mécanique. Par ailleurs, des fonctions dédiées, comme la fonction de suppression des résonances, vous permettent d'identifier facilement les fréquences à ne pas utiliser pour éviter tout risque de nuisances sonores et de dommages.
Parmi les produits destinés aux compresseurs, citons les démarreurs progressifs, les variateurs haute puissance, les variateurs à faible harmonique et les filtres harmoniques AHF. Tous les variateurs intègrent des options de contrôleur de cascade intégrées, des bobines CC et des contrôleurs du PID.
L'énergie constitue l’un des facteurs les plus importants dans la formule du coût de revient des systèmes de refroidissement. Dans bon nombre d'applications de réfrigération et de refroidissement, la capacité dépasse la charge calorifique en raison des variations saisonnières, de la charge de produits, des variations du taux d'utilisation et des appareils électriques, ce qui cause une perte de puissance. Des variateurs dédiés et modernes ajustent en permanence la capacité des équipements à la charge calorifique et aux besoins réels du process. Les avantages sont une consommation d'énergie nettement réduite et des coûts d'exploitation et de maintenance inférieurs.
Un contrôle intelligent des ventilateurs du compresseur et du condenseur/de l'évaporateur est essentiel dans tout système de réfrigération ou de refroidissement optimisé. Vous pouvez généralement atteindre 10 à 25 % d'économies sur votre consommation d'énergie en ayant recours à des variateurs de fréquence Danfoss pour optimiser le contrôle de la capacité des compresseurs de réfrigération, des condenseurs et des évaporateurs. Avec une bonne stabilité et un équilibre optimal de la capacité par rapport à la charge réelle, le coefficient de performance (COP) de l'ensemble du système s'améliore, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie conséquentes.
Économies d'énergie et réduction des coûts grâce au contrôle en cascade
La configuration en cascade permet une interaction optimale entre une application et un variateur de fréquence à charge partielle. La charge est gérée par une application unique, comme un compresseur, contrôlée par un variateur. Quand la charge calorifique augmente, le variateur démarre des compresseurs supplémentaires, un par un. Cela garantit que les applications fonctionnent à leur point d'efficacité optimal, et le variateur maintient un rendement énergétique maximal dans tout le système.
Un contrôle en cascade bien planifié garantit aussi une usure minimale de chaque application. En alternant des compresseurs alimentés sur secteur, par exemple, les responsables de maintenance peuvent s'assurer que chacun des compresseurs comptabilisera un nombre similaire d'heures de fonctionnement et un niveau d'usure égal. Cette astuce permet d'augmenter la durée de vie des applications et d'allonger les intervalles d'entretien, réduisant par là les coûts du cycle de vie.
Le contrôleur multizones avancé de Danfoss Drives garantit une cascade et un contrôle efficaces jusqu'à six groupes de compresseurs. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, d'éviter des déclenchements et des arrêts trop fréquents, de stabiliser les pressions et les températures, et de réduire l'usure des compresseurs. D'une manière similaire, le contrôleur de cascade de pompes répartit équitablement le nombre d'heures de fonctionnement entre toutes les pompes, pour maintenir au minimum l'usure de chacune d'elles.
Chillers
La commande de vitesse variable d'un refroidisseur vous permet de fournir une température optimale dans le cadre du process, tout en ajustant la capacité selon le besoin réel en fonction des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.
Les variateurs de fréquence Danfoss garantissent des démarrages et des arrêts moins fréquents, ce qui permet de réduire l'usure mécanique. Par ailleurs, des caractéristiques dédiées, comme la gestion du retour d'huile, les propriétés de sécurité haute/basse pression et la suppression des fréquences de résonance garantissent un fonctionnement en toute sécurité des refroidisseurs.
Les produits destinés aux compresseurs incluent des démarreurs progressifs, des variateurs haute puissance, des filtres harmoniques AHF avec option de contrôleur de cascade intégrée, des bobines CC et des contrôleurs du PID.
Stratégies de démarrage et de charge de pointe
Le démarrage constitue la phase critique du fonctionnement du compresseur. Le VLT Refrigeration Drive minimise le nombre de démarrages requis en modifiant la vitesse du compresseur pour régler la capacité en cours de fonctionnement. Il est possible de configurer le nombre maximum de cycles de démarrage-arrêt au cours d'une période définie via le panneau de commande.
Le système VLT Refrigeration Drive fournit 135 % du couple de démarrage nominal pour une courte durée. Pendant le fonctionnement normal, 110 % du couple nominal sont disponibles pendant 60 secondes.
Pour prolonger la durée de vie du variateur, une soupape de décharge de pression peut être ouverte pour que le compresseur puisse démarrer rapidement sans charge.
135 % du couple de démarrage
Le VLT Refrigeration Drive fournit 135 % du couple de démarrage nominal pendant 30 secondes. Pendant le fonctionnement normal, 110 % du couple nominal sont disponibles pendant 60 secondes.
Démarrage à vide
Pour prolonger la durée de vie du variateur, une soupape de décharge de pression peut être ouverte pour que le compresseur puisse démarrer rapidement sans charge.
Des compresseurs plus petits avec la même charge de pointe
Des charges de pointe brèves peuvent être gérées en configurant le système avec un plus petit compresseur, que le variateur fait fonctionner jusqu'à 90 Hz. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'utiliser un plus gros compresseur juste pour faire face aux pics de consommation
Zone neutre
Le VLT Refrigeration Drive continue à contrôler des compresseurs à vitesse fixe dans des situations où le compresseur à vitesse variable est hors service. Dans ces cas, la zone neutre est réglée par un paramètre spécial « Zone neutre pour vit. fixe », ce qui permet de réduire les démarrages en étendant la zone neutre.
Fonctions d'optimisation
Optimisation P0
Le VLT Refrigeration Drive prend en charge le contrôleur ADAP-KOOL® LonWorks pour l'optimisation P0.
Contrôle jour et nuit
Fait varier la consigne du compresseur et le programme de la vitesse du ventilateur de l'évaporateur pour s'adapter à la charge de jour et de nuit, et éviter toute consommation inutile d'énergie.
Surveillance de la température finale de condensation
Grâce à la surveillance de la haute pression flottante par le biais de capteurs de température, la vitesse est réduite avant que la haute pression n'atteigne une valeur critique.
Pour en savoir plus sur les variateurs de fréquence, consulter les rubriques Réfrigération et climatisation et Industrie automobile et secteur des transports/Variateurs pour compresseurs.
Produits

Le VLT® Advanced Active Filter AAF 006 a atteint la phase limitée de son cycle de vie et n’est plus en production. Danfoss vous aidera à choisir la solution de rechange optimale pour votre application.

Un démarreur progressif extrêmement rentable et compact offrant une fonctionnalité de base de démarrage et d'arrêt progressif et un montage facile sur rail DIN.

2 séries de démarreurs qui vous apportent des solutions de démarrage moteur complètes jusqu'à 110 kW.
Études de cas
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.