Chauffage électrique pour stades
Pour les stades professionnels et internationaux, il est nécessaire de disposer d’une surface de jeu de très haut niveau. Dans ces circonstances, il est important d’éliminer les risques de mauvaises conditions de jeu ou d’annulation de matchs, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques, par ex. fortes précipitations, verglas ou neige. Selon les recommandations et exigences techniques de la FIFA, 5e édition (paragraphe 4.2) : « (..) Dans les climats froids, le terrain de jeu doit être équipé d’un système de chauffage souterrain pour éviter qu’il ne gèle dans des conditions hivernales extrêmes. »
Les systèmes de chauffage électrique maintiennent la température du sol à un niveau approprié et aident à maintenir une bonne qualité du terrain de jeu pendant toute la saison. Nous proposons une large gamme de câbles/tapis chauffants et thermostats destinés à être installés sur des terrains de football et autres terrains de sport.
Nous possédons une expertise éprouvée dans les solutions de chauffage électrique dédiées aux stades utilisés pour les matchs de football, l’athlétisme ou de nombreux autres sports. Nos solutions fonctionnent parfaitement pour le gazon naturel comme pour le gazon artificiel.
La plupart des stades sportifs modernes sont des bâtiments multifonctionnels capables d’accueillir des jeux et événements sportifs, quelles que soient les conditions météorologiques ou le nombre de participants. Le plus grand défi est de maintenir des conditions parfaites sur le terrain pendant tous les matchs, dans des conditions météorologiques difficiles et, dans certaines situations, pour d’autres événements qui se déroulent sur le terrain.
Posées ou enterrées, connectées à l’alimentation électrique disponible et utilisées lorsqu’il n’y a pas de joueurs sur le terrain, les solutions de chauffage électrique fournissent plus qu’une protection contre le gel.
Le chauffage électrique pour les terrains de sport est, dans la plupart des cas, la solution polyvalente des stades. Cette solution écoénergétique empêche le terrain d’être affecté par le gel et la neige durant l’hiver. Le chauffage du terrain permet également de stimuler la croissance et la restauration du gazon naturel. Tout cela garantit un meilleur terrain qui peut prolonger la saison de jeu, quelle que soit la saison ou la localisation.
La principale raison d’utiliser le chauffage électrique est la simplicité et les qualités sans inconvénient du système par rapport à d’autres solutions, où davantage d’équipements mécaniques sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système, outre le risque de dysfonctionnement dû aux conditions météorologiques.
Nos systèmes de dégivrage pour terrains de sport se composent de câbles ou de tapis chauffants, de thermostats et d’accessoires d’installation.
Les thermostats avec sondes garantissent des résultats optimaux avec le moins d’énergie possible.
Favoriser une bonne santé
Les stades sportifs doivent fournir un climat intérieur sûr et sain aux athlètes ainsi qu’aux spectateurs. Les variateurs CA de Danfoss garantissent que les bâtiments sont alimentés en air frais et à la température optimale pour que chacun puisse se concentrer et donner le meilleur de lui-même.
Comment nous pouvons vous aider
-
Sécurité accrue
-
Maintien du terrain à l’abri du gel
-
Augmentation de la disponibilité et de l’utilisation
-
Respect des exigences des normes internationales
-
Installation rapide et sans maintenance