Unités terminales
Celles-ci recouvrent notamment les unités ventilo-convecteurs couvertes, les panneaux rafraîchissants et les plafonds climatisés. Elles sont le plus souvent installées dans le plafond et fournissent le système de chauffage et/ou de climatisation via un système à 2, 3 ou 4 tubes. Pour réguler la température ambiante, les résultats les plus précis, tant à charge pleine qu’à charge partielle, peuvent être obtenus à l’aide de vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (vannes PIBCV). Il suffit de régler ces vannes au débit requis à pleine charge et elles fonctionnent comme un limiteur de débit automatique. À charge partielle, l’actionneur réduit précisément le débit selon les besoins. Aucun débordement ne surviendra, ce qui accroît l’efficacité énergétique de la source de chauffage ou de refroidissement.
Les actionneurs peuvent être régulés via un système de gestion du bâtiment ou des thermostats d'ambiance programmables. Dans le cas où les unités terminales sont équipées d’un ventilateur, un thermostat d'ambiance programmable peut aussi être utilisé pour changer la vitesse du ventilateur.
Chauffage par radiateur
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un système bitubes, avec un ou plusieurs radiateurs dans chaque pièce. Pour réguler la température de la pièce, des robinets thermostatiques Danfoss à installer sur les radiateurs sont utilisés. Ils sont composés d'un corps de robinet, équipé le plus souvent d’un préréglage de débit du système et d'une tête thermostatique équipée d’une sonde de température. Une gamme complète de têtes garantit une régulation précise de la température ambiante. Par exemple, si des rideaux faussent le relevé de la température ambiante, une version avec sonde à distance ou sonde et commande à distance constitue une meilleure solution.
Pour obtenir un confort optimal dans la pièce, il est recommandé d’équiper le radiateur d’une solution d’équilibrage hydraulique automatique. Ceci élimine les fluctuations de pression, tout en garantissant que les thermostats des radiateurs offrent un fonctionnement optimal.
Plancher chauffant
Offre un confort élevé en température ressentie, en chauffant les pièces à basse température à partir du sol. La chaleur est répartie uniformément et, parce qu’elle est sans aucun émetteur visible car située dans le plancher, elle libère les murs, fait gagner des m² et laisse une totale liberté d'aménagement. Danfoss offre des solutions de chauffage par le sol hydrauliques ou électriques. Ces solutions peuvent être utilisées dans tous les espaces du bâtiment ou pour chauffer des pièces particulières, par exemple des salles de bains d’hôtels exigeantes en confort.
Avec les systèmes de chauffage par le sol hydrauliques ou électriques, la température de la pièce et/ou du sol peut être régulée via des thermostats d’ambiance. Ceux-ci garantissent un excellent niveau de confort pièce par pièce. Ils évitent de chauffer lorsque ce n’est pas nécessaire.